ZAU31 36 - Indexing pin
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zau31_36.prj},{NB=ZAU32-M16-d6},{CODE=ZAU32},{TYPE=bashuoxingwusuojinluomao},{LW=xiya},{MAT=nilong6},{SUR=heiseyahuang},{MAT1=SUS303},{SUR1=-},{MAT2=SUS303},{HRD=-},{SUR2=-},{MAT3=SUS301},{MAT4=-},{SUR3=-},{M=16},{DD=6},{LJ=1.5},{LINK=webxxx},{PPATH=zau31_36/../zau31_36/assen/zau31_36_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
LW
Thread
ⁿ/ₐ
MAT
Handle material
ⁿ/ₐ
SUR
Handle surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT1
The main material
ⁿ/ₐ
SUR1
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT2
Pin material
ⁿ/ₐ
HRD
Pin hardness
ⁿ/ₐ
SUR2
Pin surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT3
Spring material
ⁿ/ₐ
MAT4
Lock nut material
ⁿ/ₐ
SUR3
Lock nut surface treatment
ⁿ/ₐ
LJ
Pitch (fine teeth)
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
FZ
Load (N) / min
[mm]
FZ1
Load (N) / max
[mm]
ZAU31-M16-d6
ZAU31
Handle type without lock ...
Fine teeth
Nylon 6
Black matt
SUM22L
Black
THA
50~60HRC
Black
SWP-B
-
-
1.5
10
47
30
42
15.5
8
24
11.9
32.1
ZAU32-M16-d6
ZAU32
Handle type without lock ...
Fine teeth
Nylon 6
Black matt
SUS303
-
SUS303
-
-
SUS301
-
-
1.5
10
47
30
42
15.5
8
24
11.9
32.1
ZAU35-M16-d6
ZAU35
Handle type with locking ...
Fine teeth
Nylon 6
Black matt
SUM22L
Black
THA
50~60HRC
Black
SWP-B
THA
Black
1.5
10
47
30
42
15.5
8
24
11.9
32.1
ZAU36-M16-d6
ZAU36
Handle type with locking ...
Fine teeth
Nylon 6
Black matt
SUS303
-
SUS303
-
-
SUS301
SUS303
-
1.5
10
47
30
42
15.5
8
24
11.9
32.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성