ZAY05 16 - Indexing pin/Embedded precision type.Reset type/Self locking type/Coarse tooth
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zay05_16.prj},{NB=ZAY06-M10},{CODE=ZAY06},{TYPE=Embedded precision type},{TYPE1=Reset type},{THR=Coarse tooth},{LOAD=heavy load},{KNOB=SUS304},{SUB=SUS304},{PIN=SUS304},{SPR=SUS304-WPB},{M=10},{LINK=Website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
THR
thread
ⁿ/ₐ
LOAD
Load
ⁿ/ₐ
KNOB
knob material
ⁿ/ₐ
SUB
subject material
ⁿ/ₐ
PIN
pin material
ⁿ/ₐ
SPR
Spring material
ⁿ/ₐ
PIT
pitch(Coarse tooth)
ⁿ/ₐ
P
Ph7
[mm]
PTOL
Ph7tol
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
DD
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
LIG
Light load
[mm]
LIG1
Light load
[mm]
HEA
heavy load
[mm]
HEA1
heavy load
[mm]
ZAY05-M10
ZAY05
Embedded precision type
Reset type
Coarse tooth
Light load
SUS304
SUS304
SUS304
SUS304-WPB
1.50
12
0/-0.018
18
16.2
5
5
38.0
10
5
3
14
4.5
7.3
5.7
11.9
ZAY06-M10
ZAY06
Embedded precision type
Reset type
Coarse tooth
heavy load
SUS304
SUS304
SUS304
SUS304-WPB
1.50
12
0/-0.018
18
16.2
5
5
38.0
10
5
3
14
4.5
7.3
5.7
11.9
ZAY15-M10
ZAY15
Embedded precision type
Self locking type
Coarse tooth
Light load
SUS304
SUS304
SUS304
SUS304-WPB
1.50
12
0/-0.018
18
16.2
5
5
38.0
10
5
3
14
4.5
7.3
5.7
11.9
ZAY16-M10
ZAY16
Embedded precision type
Self locking type
Coarse tooth
heavy load
SUS304
SUS304
SUS304
SUS304-WPB
1.50
12
0/-0.018
18
16.2
5
5
38.0
10
5
3
14
4.5
7.3
5.7
11.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성