UAY01 13 - Metal collar, common type / precision type, shoulder type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C1-Washers / Collars
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c1/uay01_13.prj},{NB=UAY51-D4-H6-V1.5-T2-L4},{CODE=UAY51},{TYPE=jianxing},{TYPOOL=putong},{MAT1=9CrWMn},{MAT=SKS3},{HRD=53HRC-},{SUR=Black Coating},{D=4},{DPOOL=[4:60/0.5]},{H=6.0},{V=1.5},{T=2.0},{L=4.0},{VC=N/A},{DCH=N/A},{TTOL=N/A},{VCPOOL1='N/A','N/A','VC','VC'},{DCHPOOL1='N/A','N/A','DC','DC','HC','HC'},{TTOLPOOL='N/A','N/A','TC','TC','TD','TD','TE','TE','TF','TF'},{PDF=single click to PDF},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
TYPOOL
type
ⁿ/ₐ
MAT1
material1
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
HRD
Hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Preparation
ⁿ/ₐ
VC1
vc1
ⁿ/ₐ
DCH1
dchpool
ⁿ/ₐ
TTOL1
tolpool1
ⁿ/ₐ
UAY01-D4-H6-V1.5-T1-L2
UAY01
jianxing
putong
45
S45C
-
-
+0.3/+0.1
0/-0.2
+0.1/-0.1
UAY02-D4-H6-V1.5-T1-L2
UAY02
jianxing
putong
45
S45C
-
Black Coating
+0.3/+0.1
0/-0.2
+0.1/-0.1
UAY03-D4-H6-V1.5-T1-L2
UAY03
jianxing
putong
45
S45C
-
Electroless Nickel Platin...
+0.3/+0.1
0/-0.2
+0.1/-0.1
UAY51-D4-H6-V1.5-T2-L4
UAY51
jianxing
putong
9CrWMn
SKS3
53HRC-
Black Coating
+0.3/+0.1
0/-0.2
+0.1/-0.1
UAY52-D4-H6-V1.5-T2-L4
UAY52
jianxing
putong
9CrWMn
SKS3
53HRC-
Electroless Nickel Platin...
+0.3/+0.1
0/-0.2
+0.1/-0.1
UAY11-D4-H6-V1.5-T1-L2
UAY11
jianxing
jingmi
45
S45C
-
-
+0.3/+0.1
0/-0.2
+0.1/-0.1
UAY12-D4-H6-V1.5-T1-L2
UAY12
jianxing
jingmi
45
S45C
-
Black Coating
+0.3/+0.1
0/-0.2
+0.1/-0.1
UAY13-D4-H6-V1.5-T1-L2
UAY13
jianxing
jingmi
45
S45C
-
Electroless Nickel Platin...
+0.3/+0.1
0/-0.2
+0.1/-0.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성