TAM01 02 - Hexagon socket head cap screw
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tam01_02.prj},{NB=TAM01-M3-L6},{CODE=TAM01},{TYPE1=Combined type},{TYPE2=With flat washer, spring washer},{MAT1=35CrMo},{MAT2=SCM435},{HRD=30~39HRC},{SUR=Black coating},{PL=12.9},{M=3.0},{L=6},{LINK=webxxx},{PPATH=../../../yiheda/yhd_fa/c2/tam01_02/assem/tam01_02_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
TYPE2
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (International)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material (equivalent)
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
PL
power level
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
A
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
C
[mm]
DMIN
[mm]
DMAX
D
[mm]
AA
a
[mm]
TT
[mm]
TT1
[mm]
TAM01-M3-L6
TAM01
Combined type
With flat washer, spring ...
35CrMo
SCM435
30~39HRC
Black coating
12.9
0.50
5.50
3.0
2.50
5.5
---
7.0
3
0.55
0.9
TAM02-M2-L4
TAM02
Combined type
With flat washer, spring ...
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
A2-70
0.40
3.98
2.0
1.56
3.3
4.6
5.0
---
0.60
0.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성