TDB01 16 - Stopper with stop block ??¡§¡§ threaded part with stop
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tdb01_16.prj},{NB=TDB06-M3-L10},{CODE=TDB06},{TYPE=luowenbudaidangkuai},{MAT1=SCM435},{SUR=fahei},{MAT2=yiqiexiaohuangtong C3604BD},{COL=-},{M=3},{L=10},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
The main material
ⁿ/ₐ
SUR
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT2
Stop material
ⁿ/ₐ
COL
Stop color
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
S
[mm]
V
[mm]
TDB01-M3-L10
TDB01
Threaded part with stop
SCM435
Black
POM
white
0.5
3
5.5
1.5
2.5
0.5
TDB06-M3-L10
TDB06
Threaded part with stop
SCM435
Black
Free cutting brass (C3604...
-
0.5
3
5.5
1.5
2.5
0.5
TDB11-M3-L10
TDB11
Threaded part with stop
SUA304 is quite
-
POM
white
0.5
3
5.5
1.5
2.5
0.5
TDB16-M3-L10
TDB16
Threaded part with stop
SUA304 is quite
-
Free cutting brass (C3604...
-
0.5
3
5.5
1.5
2.5
0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성