YAWS E-YAWS - Tension spring, medium and heavy duty
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/yaws_e-yaws.prj},{NB=YAWS-D2-L10},{CODE=YAWS},{TYPE=Medium Load Standard},{MAT1=Spring steel},{MAT2=SWP-A},{SUR=Black Coating},{AN=180°},{D=2},{L=10},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (International)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material (equivalent)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
AN
Hook relative angle
ⁿ/ₐ
DD
Wire diameter d
[mm]
FMAX
Maximum displacement when dynamic load
[mm]
N
Maximum load at dynamic load
[N]
N1
Initial tension
[N]
N2
Spring constant
[N/mm]
YAWS-D2-L10
YAWS
Medium Load Standard
Spring steel
SWP-A
Black
180°
0.3
3.8
3.53
0.69
0.75
E-YAWS-D3-L10
E-YAWS
medium-duty economical
Spring steel
SWP-A
Black
180°
0.4
3.5
4.41
0.88
0.98
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성