YAWU E-YAWU YBWU YAUU E-YAUU YBUU - Tension spring - medium light load type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/ybwu_yawu_e-yawu_yauu_e-yauu_ybuu.prj},{NB=YAUU-D2-L10},{CODE=YAUU},{TYPE=Medium and light load type Standard type},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304-WPB},{SUR=-},{AN=180°},{D=2},{L=10},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
model
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (International)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material (equivalent)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
AN
Hook relative angle
ⁿ/ₐ
DD
Wire diameter d
[mm]
FMAX
Maximum displacement when dynamic load
[mm]
N
Maximum load at dynamic load
[N]
N1
Initial tension
[N]
N2
Spring constant
[N/mm]
YBWU-D3-L10
YBWU
Medium and light load typ...
Spring steel
SWP-A
Black
90°
0.35
4.6
3.33
0.66
0.59
YAWU-D2-L10
YAWU
Medium and light load typ...
Spring steel
SWP-A
Black
180°
0.28
4.0
2.45
0.49
0.49
YAUU-D2-L10
YAUU
Medium and light load typ...
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
-
180°
0.28
4.0
2.45
0.49
0.49
YBUU-D3-L10
YBUU
Medium and light load typ...
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
-
90°
0.35
4.6
3.33
0.66
0.59
E-YAWU-D3-L10
E-YAWU
Medium and light load eco...
Spring steel
SWP-A
Black
180°
0.35
4.6
3.33
0.66
0.59
E-YAUU-D3-L10
E-YAUU
Medium and light load eco...
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
-
180°
0.35
4.6
3.33
0.66
0.59
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성