YSWF J-YSWF - Rectangular spring,Very light load spring,yellow
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/yswf_j-yswf.prj},{NB=YSWF-D6-L15},{CODE=YSWF},{TYPE=Very light load type,Economical},{MAT=SWOSC-V},{MAXI=LxFifty percent},{D=6},{DPOOL=6,8,10,12,14,16,18,20,22,25,27,30,35,40,50,60,70},{L=15},{LINK=WEBxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
MAXI
Maximum compression
ⁿ/ₐ
LTOL
L tolerance
[mm]
DD
d
[mm]
FIX
Spring constant N/mm
ⁿ/ₐ
AA
a Compression length
[mm]
CP1
F (300,000 times F=Lx50%)
[mm]
N1
Load N (300,000 times=Lx50%)
[N]
CP2
F (500,000 times F=Lx45%)
[mm]
N2
Load N (500,000 times F=Lx45%)
[N]
CP3
F (1 million times F=Lx42%)
[mm]
N3
Load N(1 million times F=Lx42%)
[N]
YSWF-D6-L15
YSWF
Very light load type,Econ...
SWOSC-V
LxFifty percent
-0.5/+0.5
3
7.80
7.1
7.5
59.0
6.8
53.0
6.0
47.0
J-YSWF-D8-L10
J-YSWF
Very light load type,Prec...
SWOSC-V
LxFifty percent
-0.5/+0.5
4
15.24
4.5
5.0
78.5
4.5
68.6
4.0
58.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성