whd31 - Floating joint
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/whd31_asmtab.prj},{NB=WHD31-M8-1.25-L4},{CODE=WHD31},{TYPE=Separate thread type Nut Type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Hard chrome},{HRD=43-48HRC},{M=8},{PIT=1.25},{L=4},{LPOOL=4,5,6,8,9,10,12,13,15,16},{LTOL=+0.10/+0.05},{TT=4},{D=13},{DTOL=0/-0.15},{S=17},{EE=20.0},{TT1=5},{LINK=Web},{PPATH=whd31/assme/whd31_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (national standard)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material (equivalent)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
M
????????
ⁿ/ₐ
PIT
Pitch
[mm]
LPOOL
ⁿ/ₐ
LTOL
L tolerance
[mm]
TT
T minimum unit 0.1
[mm]
D
D minimum unit 0.5
[mm]
DTOL
D tolerance
[mm]
S
[mm]
EE
e
[mm]
TT1
t1
[mm]
WEB
Website connection
ⁿ/ₐ
WHD31-M3-0.5-L2
WHD31
Separate internal thread ...
45
S45C
Hard chrome plating
43-48HRC
3
0.50
2,3,4,5,6
+0.10/+0.05
4
6
0/-0.15
8
9.2
3
https://www.yhdfa.com/pro...
WHD31-M4-0.7-L2
WHD31
Separate internal thread ...
45
S45C
Hard chrome plating
43-48HRC
4
0.70
2,3,4,5,6,8
+0.10/+0.05
4
7
0/-0.15
10
12.0
3
https://www.yhdfa.com/pro...
WHD31-M5-0.8-L3
WHD31
Separate internal thread ...
45
S45C
Hard chrome plating
43-48HRC
5
0.80
3,4,5,6,8,9,10
+0.10/+0.05
4
8
0/-0.15
12
14.0
4
https://www.yhdfa.com/pro...
WHD31-M6-1.0-L3
WHD31
Separate internal thread ...
45
S45C
Hard chrome plating
43-48HRC
6
1.00
3,4,5,6,8,9,10,12
+0.10/+0.05
4
10
0/-0.15
14
16.0
4
https://www.yhdfa.com/pro...
WHD31-M8-1.0-L4
WHD31
Separate internal thread ...
45
S45C
Hard chrome plating
43-48HRC
8
1.00
4,5,6,8,9,10,12,13,15,16
+0.10/+0.05
4
13
0/-0.15
17
20.0
5
https://www.yhdfa.com/pro...
WHD31-M8-1.25-L4
WHD31
Separate internal thread ...
45
S45C
Hard chrome plating
43-48HRC
8
1.25
4,5,6,8,9,10,12,13,15,16
+0.10/+0.05
4
13
0/-0.15
17
20.0
5
https://www.yhdfa.com/pro...
WHD31-M10-1.25-L4
WHD31
Separate internal thread ...
45
S45C
Hard chrome plating
43-48HRC
10
1.25
4,5,6,8,9,10,12,13,15,16,...
+0.10/+0.05
5
16
0/-0.15
21
24.0
6
https://www.yhdfa.com/pro...
WHD31-M10-1.5-L4
WHD31
Separate internal thread ...
45
S45C
Hard chrome plating
43-48HRC
10
1.50
4,5,6,8,9,10,12,13,15,16,...
+0.10/+0.05
5
16
0/-0.15
21
24.0
6
https://www.yhdfa.com/pro...
WHD31-M12-1.25-L5
WHD31
Separate internal thread ...
45
S45C
Hard chrome plating
43-48HRC
12
1.25
5,6,8,9,10,12,13,15,16,19...
+0.10/+0.05
5
18
0/-0.15
23
27.0
6
https://www.yhdfa.com/pro...
WHD31-M12-1.5-L5
WHD31
Separate internal thread ...
45
S45C
Hard chrome plating
43-48HRC
12
1.50
5,6,8,9,10,12,13,15,16,19...
+0.10/+0.05
5
18
0/-0.15
23
27.0
6
https://www.yhdfa.com/pro...
WHD31-M14-1.5-L5
WHD31
Separate internal thread ...
45
S45C
Hard chrome plating
43-48HRC
14
1.50
5,6,8,9,10,12,13,15,16,19...
+0.10/+0.05
5
21
0/-0.15
26
30.0
6
https://www.yhdfa.com/pro...
WHD31-M18-1.5-L8
WHD31
Separate internal thread ...
45
S45C
Hard chrome plating
43-48HRC
18
1.50
8,9,10,12,13,15,16,19,20
+0.10/+0.05
6
25
0/-0.15
30
35.0
6
https://www.yhdfa.com/pro...
WHD31-M22-1.5-L12
WHD31
Separate internal thread ...
45
S45C
Hard chrome plating
43-48HRC
22
1.50
12,15,20
+0.10/+0.05
6
25
0/-0.15
30
35.0
6
https://www.yhdfa.com/pro...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성