WHL51 52 - Floating joint (assembly) · flat cylinder connector
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/whl51_52.prj},{NB=WHL51-M22},{CODE=WHL51},{TYPE=One-piece Flat cylinder connection},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{HRD=dingbu43-48HRCbiaomianhing frequency quenching},{SUR=Black coating},{M=22},{A=106},{D1=56},{D2=44},{TT=15},{TTTOL=+0.2/+0.1},{F=30},{PCD=80},{DD=14},{DD1=20.0},{H1=12},{E=66},{G=80},{MXPIT=22*1.5},{PIT=1.50},{V=33},{L=55},{D=40},{H=52},{T=15},{TTOL=0/-0.1},{W=32},{L1=18},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT1
Flat cylinder connecting piece material
ⁿ/ₐ
MAT2
Flat cylinder connector material
ⁿ/ₐ
HRD
Flat cylinder joint hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Flat cylinder joint surface treatment
ⁿ/ₐ
M
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
TT
t
[mm]
TTTOL
t tolerance
[mm]
F
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
MXPIT
M* pitch
[mm]
V
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
TTOL
T tolerance
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
WHL51-M8
WHL51
Single flat cylinder conn...
45
S45C
Top 43-48HRC surface indu...
Black
8
51
24
17
8
+0.2/+0.1
16
37
7
11.0
6
30
37
8*1.25
14
25
16
23
8
0/-0.1
14
10
WHL51-M10
WHL51
Single flat cylinder conn...
45
S45C
Top 43-48HRC surface indu...
Black
10
54
28
21
8
+0.2/+0.1
16
40
7
11.0
6
32
40
10*1.25
15
25
20
27
8
0/-0.1
17
10
WHL51-M14
WHL51
Single flat cylinder conn...
45
S45C
Top 43-48HRC surface indu...
Black
14
70
36
27
10
+0.2/+0.1
20
52
10
14.0
8
42
52
14*1.5
21
35
25
34
10
0/-0.1
22
12
WHL51-M18
WHL51
Single flat cylinder conn...
45
S45C
Top 43-48HRC surface indu...
Black
18
90
46
35
12
+0.2/+0.1
24
68
12
17.5
10
54
68
18*1.5
27
45
32
43
12
0/-0.1
27
15
WHL51-M22
WHL51
Single flat cylinder conn...
45
S45C
Top 43-48HRC surface indu...
Black
22
106
56
44
15
+0.2/+0.1
30
80
14
20.0
12
66
80
22*1.5
33
55
40
52
15
0/-0.1
32
18
WHL52-M8
WHL52
Single flat cylinder conn...
9Cr18Mo
SUS440C
Top 43-48HRC surface indu...
-
8
51
24
17
8
+0.2/+0.1
16
37
7
11.0
6
30
37
8*1.25
14
25
16
23
8
0/-0.1
14
10
WHL52-M10
WHL52
Single flat cylinder conn...
9Cr18Mo
SUS440C
Top 43-48HRC surface indu...
-
10
54
28
21
8
+0.2/+0.1
16
40
7
11.0
6
32
40
10*1.25
15
25
20
27
8
0/-0.1
17
10
WHL52-M14
WHL52
Single flat cylinder conn...
9Cr18Mo
SUS440C
Top 43-48HRC surface indu...
-
14
70
36
27
10
+0.2/+0.1
20
52
10
14.0
8
42
52
14*1.5
21
35
25
34
10
0/-0.1
22
12
WHL52-M18
WHL52
Single flat cylinder conn...
9Cr18Mo
SUS440C
Top 43-48HRC surface indu...
-
18
90
46
35
12
+0.2/+0.1
24
68
12
17.5
10
54
68
18*1.5
27
45
32
43
12
0/-0.1
27
15
WHL52-M22
WHL52
Single flat cylinder conn...
9Cr18Mo
SUS440C
Top 43-48HRC surface indu...
-
22
106
56
44
15
+0.2/+0.1
30
80
14
20.0
12
66
80
22*1.5
33
55
40
52
15
0/-0.1
32
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성