WHM01 12 - Floating joint (single piece / component) - mounting flange · sliding type / cylinder connecting piece · male thread type / female thread type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/whm01_12.prj},{NB=WHM02-M6},{CODE=WHM02},{TYPE1=Component},{TYPE2=-},{TYPE3=External thread type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{HRD=High-frequency quenching of 45~48HRC surface in shaded part},{SUR=Black coating},{M=6},{LINK=webxxx},{PPATH=whm01_12/assem/whm01_12_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
TYPE2
type
ⁿ/ₐ
TYPE3
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (International)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material (equivalent)
ⁿ/ₐ
HRD
Surface hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
MP
internal thread(M*Pitch)
ⁿ/ₐ
L
internal thread(L)
[mm]
MP1
External thread(M*Pitch)
ⁿ/ₐ
L1
External thread(L1)
[mm]
F
External thread(F)
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
E
[mm]
TT
t
[mm]
T1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
C
[mm]
WHM01-M6
WHM01
Component
-
Internal thread type
45
S45C
High-frequency quenching ...
Black coating
M6*1.0
14
M6*1.0
11
13
20
14
18
4
12
22
12
14
6
3
4
8
4.5
7.8
4.5
2
WHM02-M6
WHM02
Component
-
External thread type
45
S45C
High-frequency quenching ...
Black coating
M6*1.0
14
M6*1.0
11
13
20
14
18
4
12
22
12
14
6
3
4
8
4.5
7.8
4.5
2
WHM11-M6
WHM11
a piece
Cylinder connector
External thread type
45
S45C
High-frequency quenching ...
Black coating
M6*1.0
14
M6*1.0
11
13
20
14
18
4
12
22
12
14
6
3
4
8
4.5
7.8
4.5
2
WHM12-M6
WHM12
a piece
Mounting flange
-
45
S45C
43~48HRC
Black coating
M6*1.0
14
M6*1.0
11
13
20
14
18
4
12
22
12
14
6
3
4
8
4.5
7.8
4.5
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성