WHN01 41 - Floating joint (single piece) - embedded type / through hole type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/whn01_41.prj},{NB=WHN11-M4-0.7},{CODE=WHN11},{TYPE1=Embedded type},{TYPE2=Internal thread type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Black coating},{M=4},{P=0.70},{LINK=webxxx},{WEB=https://www.yhdfa.com/index.php?s=/home/index/index.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
TYPE2
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (International)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material (equivalent)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
HH
h
[mm]
V
[mm]
F
[mm]
GG
g
[mm]
FD
Front connector is suitable for D
[mm]
WHN01-M4-0.7
WHN01
Embedded type
External thread type
45
S45C
Black coating
15
8
5
2.5
4.0
13
12
21
7.2
4
4
6
6
2.0
8
WHN02-M4-0.7
WHN02
Embedded type
External thread type
0Cr18Ni9
SUS304
-
15
8
5
2.5
4.0
13
12
21
7.2
4
4
6
6
2.0
8
WHN11-M4-0.7
WHN11
Embedded type
Internal thread type
45
S45C
Black coating
15
8
5
2.5
4.0
13
12
21
7.2
4
4
6
6
2.0
8
WHN12-M4-0.7
WHN12
Embedded type
Internal thread type
0Cr18Ni9
SUS304
-
15
8
5
2.5
4.0
13
12
21
7.2
4
4
6
6
2.0
8
WHN31-M4-0.7
WHN31
Through hole type
External thread type
45
S45C
Black coating
15
8
5
2.5
4.0
13
12
21
7.2
4
4
6
6
2.0
8
WHN32-M4-0.7
WHN32
Through hole type
External thread type
0Cr18Ni9
SUS304
-
15
8
5
2.5
4.0
13
12
21
7.2
4
4
6
6
2.0
8
WHN41-M4-0.7
WHN41
Through hole type
Internal thread type
45
S45C
Black coating
15
8
5
2.5
4.0
13
12
21
7.2
4
4
6
6
2.0
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성