WIP76 - Hinge base, double earrings, U-shape, W, H size designation
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/wip76.prj},{NB=WIP76-D6-W10},{CODE=WIP76},{TYPE=Clevis U type W.H Configurable Oil Free Bushing Type},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304},{SUR=-},{D=6},{DTOL=+0.065/0},{W=10},{WPOOL=10,12,15},{WTOL=+0.15/+0.05},{H=25},{A=32},{F=20},{K=12},{T=12},{M=M4},{MPOOL=4},{DD=6},{DD1=8},{TT=1.0},{BB=0.3},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material
ⁿ/ₐ
MAT2
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D tolerance
[mm]
WTOL
w ^????
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
M
M coarse thread
[mm]
WIP76-D4-W8
WIP76
Binaural U-shaped W.H siz...
0Cr18Ni9
SUS304
-
4
+0.062/0
+0.15/+0.05
20
19
11
25
10
9
M3
WIP76-D5-W9
WIP76
Binaural U-shaped W.H siz...
0Cr18Ni9
SUS304
-
5
+0.065/0
+0.15/+0.05
25
25
16
31
12
12
M4
WIP76-D6-W10
WIP76
Binaural U-shaped W.H siz...
0Cr18Ni9
SUS304
-
6
+0.065/0
+0.15/+0.05
25
32
20
33
12
12
M4
WIP76-D8-W15
WIP76
Binaural U-shaped W.H siz...
0Cr18Ni9
SUS304
-
8
+0.065/0
+0.15/+0.05
30
38
26
38
14
16
M5
WIP76-D10-W15
WIP76
Binaural U-shaped W.H siz...
0Cr18Ni9
SUS304
-
10
+0.068/0
+0.15/+0.05
30
50
38
40
14
16
M5
WIP76-D12-W15
WIP76
Binaural U-shaped W.H siz...
0Cr18Ni9
SUS304
-
12
+0.068/0
+0.15/+0.05
30
50
38
40
14
19
M5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성