WIX81 82 - Connecting rod · semicircle
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/wix81_82.prj},{NB=WIX81-D25-P2-L30-B35-T2},{CODE=WIX81},{TYPE=Semicircle},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Black coating},{D=25},{DTOL=+0.021/0},{P=2},{PPOOL=[2:$D./1]},{L=30},{LPOOL=[30:300/1]},{LTOL=+0.02/-0.02},{B=35},{BPOOL=[35:55/1]},{T=2},{TPOOL1=9,12,16,19},{TPOOL2=2,3,5,6,9,10},{TTOL=0/-0.15},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material
ⁿ/ₐ
MAT2
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D tolerance H7
[mm]
PTOL
P tolerance H7
[mm]
LTOL
L tolerance
[mm]
TTOL
T tolerance
[mm]
R
[mm]
L1
[mm]
WIX81-D2-P2-L5-B6-T2
WIX81
Semicircular
45
S45C
Black
2
+0.010/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
3.000
11.000
WIX81-D3-P2-L5-B7-T2
WIX81
Semicircular
45
S45C
Black
3
+0.010/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
3.500
12.000
WIX81-D4-P2-L6-B8-T2
WIX81
Semicircular
45
S45C
Black
4
+0.012/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
4.000
14.000
WIX81-D5-P2-L7-B9-T2
WIX81
Semicircular
45
S45C
Black
5
+0.012/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
4.500
16.000
WIX81-D6-P2-L8-B10-T2
WIX81
Semicircular
45
S45C
Black
6
+0.012/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
5.000
18.000
WIX81-D8-P2-L10-B12-T2
WIX81
Semicircular
45
S45C
Black
8
+0.015/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
6.000
22.000
WIX81-D10-P2-L12-B16-T2
WIX81
Semicircular
45
S45C
Black
10
+0.015/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
8.000
28.000
WIX81-D12-P2-L14-B18-T2
WIX81
Semicircular
45
S45C
Black
12
+0.018/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
9.000
32.000
WIX81-D13-P2-L15-B19-T2
WIX81
Semicircular
45
S45C
Black
13
+0.018/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
9.500
34.000
WIX81-D14-P2-L16-B20-T2
WIX81
Semicircular
45
S45C
Black
14
+0.018/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
10.000
36.000
WIX81-D15-P2-L18-B21-T2
WIX81
Semicircular
45
S45C
Black
15
+0.018/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
10.500
39.000
WIX81-D16-P2-L20-B22-T2
WIX81
Semicircular
45
S45C
Black
16
+0.018/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
11.000
42.000
WIX81-D18-P2-L22-B24-T2
WIX81
Semicircular
45
S45C
Black
18
+0.018/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
12.000
46.000
WIX81-D20-P2-L25-B30-T2
WIX81
Semicircular
45
S45C
Black
20
+0.021/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
15.000
55.000
WIX81-D25-P2-L30-B35-T2
WIX81
Semicircular
45
S45C
Black
25
+0.021/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
17.500
65.000
WIX82-D2-P2-L5-B6-T2
WIX82
Semicircular
0Cr18Ni9
SUS304
-
2
+0.010/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
3.000
11.000
WIX82-D3-P2-L5-B7-T2
WIX82
Semicircular
0Cr18Ni9
SUS304
-
3
+0.010/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
3.500
12.000
WIX82-D4-P2-L6-B8-T2
WIX82
Semicircular
0Cr18Ni9
SUS304
-
4
+0.012/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
4.000
14.000
WIX82-D5-P2-L7-B9-T2
WIX82
Semicircular
0Cr18Ni9
SUS304
-
5
+0.012/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
4.500
16.000
WIX82-D6-P2-L8-B10-T2
WIX82
Semicircular
0Cr18Ni9
SUS304
-
6
+0.012/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
5.000
18.000
WIX82-D8-P2-L10-B12-T2
WIX82
Semicircular
0Cr18Ni9
SUS304
-
8
+0.015/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
6.000
22.000
WIX82-D10-P2-L12-B16-T2
WIX82
Semicircular
0Cr18Ni9
SUS304
-
10
+0.015/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
8.000
28.000
WIX82-D12-P2-L14-B18-T2
WIX82
Semicircular
0Cr18Ni9
SUS304
-
12
+0.018/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
9.000
32.000
WIX82-D13-P2-L15-B19-T2
WIX82
Semicircular
0Cr18Ni9
SUS304
-
13
+0.018/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
9.500
34.000
WIX82-D14-P2-L16-B20-T2
WIX82
Semicircular
0Cr18Ni9
SUS304
-
14
+0.018/0
+0.010/0
+0.02/-0.02
0/-0.15
10.000
36.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성