J-WEU06 - Precision, soft corrugated vacuum sucker, spring top vacuum port
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D7-Vacuum sucker
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d7/j-weu06_asmtab.prj},{NB=J-WEU06-d8},{CODE=J-WEU06},{TYPE=tan huan shi ding},{OM=kuai su jie tou},{SM=NBR},{COLOR=BLACK},{DD=8},{B=69.2},{L1=15.0},{L2=35.1},{N=4.0-7.1},{GG=22.0},{PPATH=j-weu06/assem/j-weu06_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
[mm]
TYPE
Types of
[mm]
OM
Takeover method
[mm]
SM
Suction cup material
[mm]
COLOR
Color
[mm]
DD
Disk diameter (d)
[mm]
B
Minimum unit 1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
N
ⁿ/ₐ
GG
weight
[mm]
J-WEU06-d6
J-WEU06
Spring-loaded top vacuum ...
Quick Connector
Nitrile rubber NBR
black
6
69.2
15.0
35.1
4.0-7.1
22.0
J-WEU06-d8
J-WEU06
Spring-loaded top vacuum ...
Quick Connector
Nitrile rubber NBR
black
8
69.2
15.0
35.1
4.0-7.1
22.0
J-WEU06-d10
J-WEU06
Spring-loaded top vacuum ...
Quick Connector
Nitrile rubber NBR
black
10
69.7
15.5
35.6
4.0-7.1
39.0
J-WEU06-d15
J-WEU06
Spring-loaded top vacuum ...
Quick Connector
Nitrile rubber NBR
black
15
71.7
17.5
37.6
4.0-7.1
39.5
J-WEU06-d20
J-WEU06
Spring-loaded top vacuum ...
Quick Connector
Nitrile rubber NBR
black
20
74.2
20.0
40.1
7.0-12.6
43.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성