J-WEY41 44 - Low profile flat slotted vacuum chuck (component)
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D7-Vacuum sucker
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d7/j-wey41_44.prj},{NB=J-WEY42-d10-J-4-3},{CODE=J-WEY42},{CODE1=J-WEB12},{TYPE=Spring-loaded top vacuum port},{JGFS=Quick Connector},{MAT=Silica gel},{COLOUR=milky},{XPLX=J-WEB12},{DD=10},{HCXS=J},{PGCC=4},{HCXC=3},{LINK=webxxx},{PPATH=j-wey41_44/assem/j-wey41_44_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
CODE1
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
JGFS
Takeover method
ⁿ/ₐ
MAT
Suction cup material
ⁿ/ₐ
COLOUR
colour
ⁿ/ₐ
XPLX
Suction cup type
ⁿ/ₐ
B
[mm]
M
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
J-WEY41-d10-J-4-3
J-WEY41
J-WEB11
Spring-loaded top vacuum ...
Quick Connector
Nitrile rubber
black
J-WEB11
68.5
M8*0.75
13
23.0
17.0
12
3
J-WEY42-d10-J-4-3
J-WEY42
J-WEB12
Spring-loaded top vacuum ...
Quick Connector
Silica gel
milky
J-WEB12
68.5
M8*0.75
13
23.0
17.0
12
3
J-WEY43-d10-J-4-3
J-WEY43
J-WEB13
Spring-loaded top vacuum ...
Quick Connector
Conductive silicone
Black red dot
J-WEB13
68.5
M8*0.75
13
23.0
17.0
12
3
J-WEY44-d10-J-4-3
J-WEY44
J-WEB14
Spring-loaded top vacuum ...
Quick Connector
fluororubber
gray
J-WEB14
68.5
M8*0.75
13
23.0
17.0
12
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성