J-XXS01 - Precision type, quick joint, T-type tee joint, reducer
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xxs01.prj},{NB=J-XXS01-D8-P6},{CODE=J-XXS01},{TYPE=Equal T-type three Connector},{MAT=PBT},{D=8},{P=6},{T=14.5},{C1=18.2},{C2=16.9},{E=22.75},{DD=3.2},{F1=9.0},{F2=16.5},{B=21.5},{AREA=11},{WEI=9.7},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
T
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
B
[mm]
AREA
Effective sectional area
[mm^2]
WEI
Weight (g)
ⁿ/ₐ
J-XXS01-D6-P4
J-XXS01
Reducing T-type tee joint
PBT
6
4
13.0
17.0
14.9
19.50
3.2
8.0
14.0
19.5
4.8
7.3
J-XXS01-D8-P4
J-XXS01
Reducing T-type tee joint
PBT
8
4
14.5
18.2
14.9
22.75
3.2
9.0
16.5
21.0
4.8
9.9
J-XXS01-D8-P6
J-XXS01
Reducing T-type tee joint
PBT
8
6
14.5
18.2
16.9
22.75
3.2
9.0
16.5
21.5
11
9.7
J-XXS01-D10-P6
J-XXS01
Reducing T-type tee joint
PBT
10
6
18.5
20.2
17.0
26.00
4.2
11.5
19.0
24.5
11
16.7
J-XXS01-D10-P8
J-XXS01
Reducing T-type tee joint
PBT
10
8
18.5
20.2
18.1
26.00
4.2
11.5
19.0
24.5
33.9
17.4
J-XXS01-D12-P8
J-XXS01
Reducing T-type tee joint
PBT
12
8
21.0
22.9
18.4
29.50
4.2
13.0
23.0
27.5
33.9
21
J-XXS01-D12-P10
J-XXS01
Reducing T-type tee joint
PBT
12
10
21.0
22.9
20.7
29.50
4.2
13.0
23.0
28.5
33.9
24.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성