J-XYB11 - Precision type, quick joint for clean piping, diaphragm head, equal diameter
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xyb11_asmtab.prj},{NB=J-XYB11-D6},{CODE=J-XYB11},{TYPE=Equal Bulkhead Direct head},{MAT=PP},{D=6},{M=M14*1.5},{B=35.8},{E=9.9},{A=15.0},{P=12.3},{C=17.1},{S=17},{G=5},{AREA=10.7},{WEI=10.2},{PPATH=j-xyb11/assem/j-xyb11_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
P
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
G
[mm]
AREA
Effective cross-sectional area
[mm^2]
WEI
Weight (g)
ⁿ/ₐ
J-XYB11-D4
J-XYB11
Equal-diameter baffle
PP
4
M12*1.5
31.6
9.3
12.0
10.0
15.0
14
5
4.2
7.2
J-XYB11-D6
J-XYB11
Equal-diameter baffle
PP
6
M14*1.5
35.8
9.9
15.0
12.3
17.1
17
5
10.7
10.2
J-XYB11-D8
J-XYB11
Equal-diameter baffle
PP
8
M16*1.5
38.4
10.7
15.5
14.2
18.4
19
6
19.1
14.3
J-XYB11-D10
J-XYB11
Equal-diameter baffle
PP
10
M20*2
43.4
13.2
18.5
17.5
20.9
24
6
39.6
24.4
J-XYB11-D12
J-XYB11
Equal-diameter baffle
PP
12
M24*2
48.8
13.4
20.5
21.0
23.6
27
6
47.6
30.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성