J-XZF03 04 - Precision speed regulating valve
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xzf03_04.prj},{NB=J-XZF03-D12},{CODE=J-XZF03},{TYPE=Straight Connector Type Standard},{MAT=PBT},{D=12},{B1MIN=31.5},{B1MAX=35.4},{B2=36.9},{P=21.2},{E=22.7},{C=23.4},{DD=4.2},{F1=25.7},{F2=10.2},{WEI=65},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B1MIN
B1 min
[mm]
B1MAX
B1 max
[mm]
B2
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
DD
d
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
WEI
Weight (g)
ⁿ/ₐ
J-XZF03-D4
J-XZF03
Straight pipe joint type*...
PBT
4
18.1
20.5
21.0
10.0
10.5
14.9
3.2
12.7
4.8
8.9
J-XZF03-D6
J-XZF03
Straight pipe joint type*...
PBT
6
21.6
25.4
24.4
12.5
13.1
17.0
3.2
14.8
6.2
14
J-XZF03-D8
J-XZF03
Straight pipe joint type*...
PBT
8
24.8
28.3
28.0
14.8
15.4
18.1
3.2
18.2
7.2
25
J-XZF03-D10
J-XZF03
Straight pipe joint type*...
PBT
10
28.9
32.8
31.8
18.2
19.7
20.2
4.2
22.2
8.7
45
J-XZF03-D12
J-XZF03
Straight pipe joint type*...
PBT
12
31.5
35.4
36.9
21.2
22.7
23.4
4.2
25.7
10.2
65
J-XZF04-D4
J-XZF04
Straight pipe joint type ...
PP
4
18.1
20.6
21.1
10.0
10.5
15.0
3.2
12.7
4.8
7.9
J-XZF04-D6
J-XZF04
Straight pipe joint type ...
PP
6
21.5
25.3
24.6
12.5
13.1
17.1
3.2
14.8
6.2
13
J-XZF04-D8
J-XZF04
Straight pipe joint type ...
PP
8
24.6
28.4
28.0
14.8
15.4
18.1
3.2
18.2
7.2
23
J-XZF04-D10
J-XZF04
Straight pipe joint type ...
PP
10
28.9
32.9
32.0
18.2
19.7
20.4
4.2
22.2
8.7
41
J-XZF04-D12
J-XZF04
Straight pipe joint type ...
PP
12
31.5
35.4
37.1
21.2
22.7
23.6
4.2
25.7
10.2
58
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성