XXY21 31 - Economical type, quick coupling, T-joint / Y-joint, reducing
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/xxy21_31.prj},{NB=XXY21-D12-P10-A},{CODE=XXY21},{TYPE=Reducing T-type three Through Connector},{MAT1=PBT},{MAT2=POM},{D=12},{P=10},{COLOR=one},{D1=21.3},{L=28.5},{L1=57},{B=7.5},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
The main material
ⁿ/ₐ
MAT2
Out of the ring
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
XXY21-D6-P4-A
XXY21
Reducing T-type tee joint
PBT
POM
6
4
13.2
20.0
40
5.3
XXY21-D8-P6-A
XXY21
Reducing T-type tee joint
PBT
POM
8
6
15.6
23.0
46
6.0
XXY21-D10-P8-A
XXY21
Reducing T-type tee joint
PBT
POM
10
8
18.8
26.5
53
6.8
XXY21-D12-P10-A
XXY21
Reducing T-type tee joint
PBT
POM
12
10
21.3
28.5
57
7.5
XXY21-D16-P12-A
XXY21
Reducing T-type tee joint
PBT
POM
16
12
26.5
34.0
68
10.0
XXY31-D6-P4-A
XXY31
Reducing Y connector
PBT
POM
6
4
12.8
37.0
0
20.0
XXY31-D8-P6-A
XXY31
Reducing Y connector
PBT
POM
8
6
15.2
42.5
0
24.5
XXY31-D10-P8-A
XXY31
Reducing Y connector
PBT
POM
10
8
18.5
48.0
0
27.5
XXY31-D12-P10-A
XXY31
Reducing Y connector
PBT
POM
12
10
20.9
51.0
0
30.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성