J-LMF01 22 - Welded flange linear bearings - Precision type - Medium size - Countersunk hole type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/j-lmf01_22.prj},{NB=J-LMF11-d6},{CODE=J-LMF11},{TYPE=fangfalanxing},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HRD=56HRC},{SUR=-},{MAT3=GCr15},{MAT4=shuzhi},{MAT5=dingqingxiangjiao},{WD=-15-80},{DD=6},{DDPOOL=6,8,10,12,16,20,25,30},{LTOL=+0.3/-0.3},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
zhoutao material gb
ⁿ/ₐ
MAT2
zhoutao material xd
ⁿ/ₐ
HRD
zhoutao hrd
ⁿ/ₐ
SUR
zhoutao sur
ⁿ/ₐ
MAT3
gunzhu material
ⁿ/ₐ
MAT4
baochijia material
ⁿ/ₐ
MAT5
mifengquan material
ⁿ/ₐ
WD
shiyongwenduhuanjing
ⁿ/ₐ
DDTOL
d tolerance
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LTOL
L tolerance
ⁿ/ₐ
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
W
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
PX
pianxin
ⁿ/ₐ
LS
gunzhulieshu
ⁿ/ₐ
Y
Verticality
ⁿ/ₐ
C
edingfuzai dong
ⁿ/ₐ
CO
edingfuzai jing
ⁿ/ₐ
LJ
jingtairunxuliju
ⁿ/ₐ
WEI
weight
ⁿ/ₐ
J-LMF01-d6
J-LMF01
yuanfalanxing
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
Resin
dingqingxiangjiao
-15~80℃
0/-0.008
12
0/-0.013
29
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.015
4
0.015
225
305
1.40
27
J-LMF02-d6
J-LMF02
yuanfalanxing
GCr15
SUJ2
56HRC~
wudianjiedunie
GCr15
Resin
dingqingxiangjiao
-15~80℃
0/-0.008
12
0/-0.018
29
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.015
4
0.015
225
305
1.40
27
J-LMF11-d6
J-LMF11
fangfalanxing
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
Resin
dingqingxiangjiao
-15~80℃
0/-0.008
12
0/-0.013
29
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.015
4
0.015
225
305
1.40
21
J-LMF12-d6
J-LMF12
fangfalanxing
GCr15
SUJ2
56HRC~
wudianjiedunie
GCr15
Resin
dingqingxiangjiao
-15~80℃
0/-0.008
12
0/-0.018
29
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.015
4
0.015
225
305
1.40
21
J-LMF21-d6
J-LMF21
duibianfalanxing
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
Resin
dingqingxiangjiao
-15~80℃
0/-0.008
12
0/-0.013
29
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.015
4
0.015
225
305
1.40
24
J-LMF22-d6
J-LMF22
duibianfalanxing
GCr15
SUJ2
56HRC~
wudianjiedunie
GCr15
Resin
dingqingxiangjiao
-15~80℃
0/-0.008
12
0/-0.018
29
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.015
4
0.015
225
305
1.40
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성