LME08 29 - Single-lined type · counterbore type, standard type, flanged linear bearing
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/lme08_29.prj},{NB=LME18-d6},{CODE=LME18},{TYPE=Square flange type},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{SSH=54HRC~},{ST=-},{MAT3=9Cr18},{MAT4=resin},{MAT5=Viton (orange)},{OAT=-15~80℃},{DD=6},{LT=±0.3},{LINK=weblink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Shaft sleeve GB material
ⁿ/ₐ
MAT2
Shaft sleeve of equivalent material
ⁿ/ₐ
SSH
Shaft sleeve hardness
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT3
Ball material
ⁿ/ₐ
MAT4
Holder material
ⁿ/ₐ
MAT5
Sealing ring material
ⁿ/ₐ
OAT
Operating ambient temperature
ⁿ/ₐ
DDT
d Tolerance
[mm]
D
[mm]
DT1
D Tolerance (without surface treatment)
[mm]
DT2
D Tolerance (with surface treatment)
[mm]
L
[mm]
LT
L Tolerance
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
W
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
PAR
partiality
[mm]
Y
Verticality Y
[mm]
C
Basic rated load C (dynamic)
[N]
CO
Basic rated load Co (static)
[N]
WEI
weight
[g]
LME08-d6
LME08
Round flange type
9Cr18Mo
SUS440C
54HRC~
-
9Cr18
resin
Viton (orange)
-15~80℃
0/-0.009
12
0/-0.013
0/-0.018
19
±0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
-
20
0.011
0.011
205
260
20
LME09-d6
LME09
Round flange type
9Cr18Mo
SUS440C
54HRC~
-
9Cr18
stainless steel
Viton (orange)
-15~200℃
0/-0.009
12
0/-0.013
0/-0.018
19
±0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
-
20
0.011
0.011
205
260
20
LME18-d6
LME18
Square flange type
9Cr18Mo
SUS440C
54HRC~
-
9Cr18
resin
Viton (orange)
-15~80℃
0/-0.009
12
0/-0.013
0/-0.018
19
±0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
-
20
0.011
0.011
205
260
15
LME19-d6
LME19
Square flange type
9Cr18Mo
SUS440C
54HRC~
-
9Cr18
stainless steel
Viton (orange)
-15~200℃
0/-0.009
12
0/-0.013
0/-0.018
19
±0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
-
20
0.011
0.011
205
260
15
LME28-d6
LME28
Opposite flange type
9Cr18Mo
SUS440C
54HRC~
-
9Cr18
resin
Viton (orange)
-15~80℃
0/-0.009
12
0/-0.013
0/-0.018
19
±0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
-
20
0.011
0.011
205
260
20
LME29-d6
LME29
Opposite flange type
9Cr18Mo
SUS440C
54HRC~
-
9Cr18
stainless steel
Viton (orange)
-15~200℃
0/-0.009
12
0/-0.013
0/-0.018
19
±0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
-
20
0.011
0.011
205
260
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성