LME52 73 LMG52 73 - Linear bearing with flange - single lining / double lining
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/lme52_73_lmg52_73.prj},{NB=LME73-d6},{CODE=LME73},{TYPE1=Single lining},{TYPE2=Edge flange},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HRD=56HRC~},{SUR=Electroless nickel plating},{MAT3=GCr15},{MAT4=Resin},{MAT5=Nitrile rubber},{SYHJWD=-15~80℃},{DD=6},{LTOL=±0.3},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
TYPE2
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Bushing material (international)
ⁿ/ₐ
MAT2
Bushing material (equivalent)
ⁿ/ₐ
HRD
Bushing hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Bushing surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT3
Ball material
ⁿ/ₐ
MAT4
Cage material
ⁿ/ₐ
MAT5
Seal material
ⁿ/ₐ
SYHJWD
Ambient temperature
ⁿ/ₐ
DDTOL
d tolerance
[mm]
D
[mm]
DTOL1
D No surface treatment
[mm]
DTOL2
D surface treatment
[mm]
L
[mm]
LTOL
L tolerance
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
R
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
W
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
PX
eccentric
[mm]
C
Basic rated load C (moving)
[N]
CO
Basic rated load Co (static)
[N]
JTYXLJ
Static allowable torque
[N/m]
WEIGHT1
Round flange weight
[g]
WEIGHT2
Square flange weight
[g]
WEIGHT3
Edge flange weight
[g]
LME52-d6
LME52
Single lining
Round flange
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80 ℃
0/-0.009
10
0/-0.011
0/-0.015
19
±0.3
25
5
3.5
6.0
3.1
3.00
19
20
0
19
0.012
130
154
0.00
17
15
14
LME53-d6
LME53
Single lining
Round flange
GCr15
SUJ2
56HRC~
Electroless nickel platin...
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80 ℃
0/-0.009
10
0/-0.011
0/-0.015
19
±0.3
25
5
3.5
6.0
3.1
3.00
19
20
0
19
0.012
130
154
0.00
17
15
14
LME62-d6
LME62
Single lining
Square flange
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80 ℃
0/-0.009
10
0/-0.011
0/-0.015
19
±0.3
25
5
3.5
6.0
3.1
3.00
19
20
0
19
0.012
130
154
0.00
17
15
14
LME63-d6
LME63
Single lining
Square flange
GCr15
SUJ2
56HRC~
Electroless nickel platin...
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80 ℃
0/-0.009
10
0/-0.011
0/-0.015
19
±0.3
25
5
3.5
6.0
3.1
3.00
19
20
0
19
0.012
130
154
0.00
17
15
14
LME72-d6
LME72
Single lining
Edge flange
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80 ℃
0/-0.009
10
0/-0.011
0/-0.015
19
±0.3
25
5
3.5
6.0
3.1
3.00
19
20
0
19
0.012
130
154
0.00
17
15
14
LME73-d6
LME73
Single lining
Edge flange
GCr15
SUJ2
56HRC~
Electroless nickel platin...
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80 ℃
0/-0.009
10
0/-0.011
0/-0.015
19
±0.3
25
5
3.5
6.0
3.1
3.00
19
20
0
19
0.012
130
154
0.00
17
15
14
LMG52-d6
LMG52
Double lining
Round flange
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80 ℃
0/-0.010
10
0/-0.011
0/-0.015
35
±0.3
25
5
3.5
6.0
3.1
3.00
19
20
0
19
0.015
205
305
2.45
25
21
20
LMG53-d6
LMG53
Double lining
Round flange
GCr15
SUJ2
56HRC~
Electroless nickel platin...
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80 ℃
0/-0.010
10
0/-0.011
0/-0.015
35
±0.3
25
5
3.5
6.0
3.1
3.00
19
20
0
19
0.015
205
305
2.45
25
21
20
LMG62-d6
LMG62
Double lining
Square flange
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80 ℃
0/-0.010
10
0/-0.011
0/-0.015
35
±0.3
25
5
3.5
6.0
3.1
3.00
19
20
0
19
0.015
205
305
2.45
25
21
20
LMG63-d6
LMG63
Double lining
Square flange
GCr15
SUJ2
56HRC~
Electroless nickel platin...
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80 ℃
0/-0.010
10
0/-0.011
0/-0.015
35
±0.3
25
5
3.5
6.0
3.1
3.00
19
20
0
19
0.015
205
305
2.45
25
21
20
LMG72-d6
LMG72
Double lining
Edge flange
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80 ℃
0/-0.010
10
0/-0.011
0/-0.015
35
±0.3
25
5
3.5
6.0
3.1
3.00
19
20
0
19
0.015
205
305
2.45
25
21
20
LMG73-d6
LMG73
Double lining
Edge flange
GCr15
SUJ2
56HRC~
Electroless nickel platin...
GCr15
Resin
Nitrile rubber
-15~80 ℃
0/-0.010
10
0/-0.011
0/-0.015
35
±0.3
25
5
3.5
6.0
3.1
3.00
19
20
0
19
0.015
205
305
2.45
25
21
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성