LMW01 06 - Linear bearing box unit - single lining / medium
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/lmw01_06.prj},{NB=LMW01-d8},{CODE=LMW01},{TYPE=Single lining},{CODE1=LMC01/02/03 series},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Natural anodizing},{SYHJWD=-15~80°C},{DD=8},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CODE1
Using bearing code
ⁿ/ₐ
MAT
Fixing material
ⁿ/ₐ
SUR
Fixing surface treatment
ⁿ/ₐ
SYHJWD
Ambient temperature
ⁿ/ₐ
DDTOL
d tolerance
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
V
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
C
Basic rated load C (moving)
[N]
CO
Basic rated load Co (static)
[N]
WEIGHT
weight
[g]
LMW01-d8
LMW01
Single lining
LMC01/02/03 series
Aluminum alloy
Natural anodizing
-15~80℃
0/-0.009
30
18
11
22.0
18.0
6
34
24.0
M4
3.4
8
16.0
0.40
260
385
50
LMW06-d6
LMW06
Single lining
LMC04 series
Aluminum alloy
Natural anodizing
-15~80℃
0/-0.009
25
15
9
18.0
15.0
6
30
20.0
M4
3.4
8
12.0
0.40
205
260
35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성