IAC41 42 - Economical miniature linear guide, general grade, micro clearance, standard slide block, not interchangeable
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E3-Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e3/iac41_42.prj},{NB=IAC41-H8-L40},{CODE=IAC41},{TYPE=Component},{JD=Ordinary},{HKGD=Locking},{SL=Single slider},{DGGD=Locking},{MAT=alloy steel},{H=8},{L=40},{LINK=webxxx},{PPATH=iac41_42/assem/iac41_42_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
JD
Accuracy class
ⁿ/ₐ
HKGD
Slider fixing method
ⁿ/ₐ
SL
Number of sliders
ⁿ/ₐ
DGGD
Rail fixing method
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
RH
Lubrication system
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
F
[mm]
W
Slider size
[mm]
B
Slider size
[mm]
B1
Slider size
[mm]
C
[mm]
L1
Slider size
[mm]
L2
Slider size
[mm]
G
Slider size
[mm]
GN
Slider size
[mm]
M
Slider size
[mm]
H2
Slider size
[mm]
WR
Slide rail size
[mm]
HR
Slide rail size
[mm]
D
Slide rail size
[mm]
HH
h(Slide rail size)
[mm]
DD
d(Slide rail size)
[mm]
P
Slide rail size
[mm]
LD
Fixing screw (rail size)
[mm]
CD
Basic load rating C (dynamic)
[KN]
C0
Basic load rating C0 (static)
[KN-m]
MR
Static allowable moment
[KN-m]
MP
Static allowable moment
[KN-m]
MY
Static allowable moment
[KN-m]
HKZL
[kg]
HGZL
[kg/m]
N
Number of mounting holes
ⁿ/ₐ
E
[mm]
IAC41-H8-L40
IAC41
Component
Ordinary
Locking
Single slider
Locking
alloy steel
With oil hole
1.5
5.0
17
12
2.5
8
22.5
13.5
0.0
∅1.2
2x2.5
1.50
7
4.8
4
2.3
2.4
15
2x6
1.0
1.3
4.8
2.9
2.9
0.010
0.22
3
5.0
IAC42-H8-L40
IAC42
Component
Ordinary
Locking
Double slider
Locking
alloy steel
With oil hole
1.5
5.0
17
12
2.5
8
22.5
13.5
0.0
∅1.2
2x2.5
1.50
7
4.8
4
2.3
2.4
15
2x6
1.0
1.3
4.8
2.9
2.9
0.010
0.22
3
5.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성