LEB31 LED31 - Square screw support assembly
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/leb31_led31.prj},{NB=LEB31-4},{CODE=LEB31},{TYPE=biaozhunxing},{TYPE1=zhichengce},{MAT=S45C},{SUR=fahei},{SP=4},{LINK=Webxxx},{PPATH=leb31_led31/assem/leb31_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
1 material
ⁿ/ₐ
SUR
1/3 surface treatment
ⁿ/ₐ
GG
specification
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
N
[mm]
D1
With screw shaft diameter ??D
[mm]
JDD
Shaft end outer diameter ??¡ì?d
[mm]
JDDTOL
Shaft end outer diameter ??¡ì?d tolerance
ⁿ/ₐ
JA
Retaining ring groove size ??A
[mm]
JE
Retaining ring groove size E
[mm]
JF
Retaining ring groove size F
[mm]
JG
Retaining ring groove size G
[mm]
DQ
Retaining ring
ⁿ/ₐ
LEB31-4
LEB31
Standard type
Support side
S45C
Black
4
3
10
34
19
10
18
7
26
4.5
0.0
0
17.0
4
3
-0.002/-0.010
2.7
7.0
4.35
0.50
TBP01-3
LED31-6
LED31
Standard type
Support side
S45C
Electroless Nickel Platin...
6
6
12
42
25
13
18
20
30
5.5
9.5
11
21.0
8
6
-0.005/-0.012
5.7
9.0
6.80
0.80
TBP01-6
LEG31-6
LEG31
Standard type
Support side
S45C
Black chrome plating
6
6
12
42
25
13
18
20
30
5.5
9.5
11
21.0
8
6
-0.005/-0.012
5.7
9.0
6.80
0.80
TBP01-6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성