LEC41 - Square Screw Support Assembly, Economical, Standard Shoulder Height, Fixed Side
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/lec41.prj},{NB=LEC41-6},{CODE=LEC41},{TYPE=Economy, standard shoulder height/fixed side},{MAT1=S45C},{MAT2=SUJ2},{SUR=Blackening},{GG=6},{LNIK=Webxxx},{PPATH=lec41/assem/lec41_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT1
1/3/6material
ⁿ/ₐ
MAT2
4material
ⁿ/ₐ
SUR
1/3/4/6Surface Treatment
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
T
[mm]
T1
ⁿ/ₐ
T2
[mm]
T3
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
N
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
P2
[mm]
P3
[mm]
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
S
[mm]
D1
It is recommended to match the size of the screw shaft diameter
[mm]
JDD
Recommended outer diameter of shaft end
[mm]
JDDTOL
Recommended shaft end outer diameter tolerance
[mm]
JA
Recommended shaft end machining size
[mm]
JB
Recommended shaft end machining size
[mm]
JC
Recommended shaft end machining size
[mm]
JM
Recommended nominal thread size
[mm]
JL
Recommended nominal thread size
[mm]
JT4
Suggested spacer ring length size
[mm]
LEC41-6
LEC41
Economy, standard shoulde...
S45C
SUJ2
Blackening
6
20
5.5
22.0
3.5
42
25
13
21.0
18
20
30
0
0
5.5
9.5
11
12
8/10
6
-0.005/-0.012
5.0
27
8.0
M6xP0.75
6
5.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성