BHF51 56 - Bearing with seat/Double bearing compact T type/With retaining ring
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/bhf51_56.prj},{NB=BHF51-605ZZ-h10},{CODE=BHF51},{TYPE1=Double bearing compact T type},{MAT=gang},{MAT1=S45C},{MAT2=tanhuanggang},{SUR=fahei},{TYPE=605},{TYPEPOOL=605,606,608,6900,6000,6901,6001,6902,6002,6903,6003,6904,6004,6005,6006},{MFQ=ZZ},{HH=10.0},{CODE1=1},{LINK=webxxx},{PPATH=bhf51_56/assem/bhf51_56_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Bearing material
ⁿ/ₐ
MAT1
Housing material
ⁿ/ₐ
MAT2
Retaining ring material
ⁿ/ₐ
SUR
Housing surface treatment
ⁿ/ₐ
DD
the inside diameter of
[mm]
DH7
Minimum unit 1
[mm]
DH7G
D tolerance
[mm]
DDHH
dh
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
S
S (for oil seal)
[mm]
DD1
d1
[mm]
KK
KK (increased chamfer on both sides)
ⁿ/ₐ
KC
KK (increased chamfer on both sides)
ⁿ/ₐ
BHF51-605ZZ-h10
BHF51
Double bearing compact T ...
steel
S45C
Spring steel
Black
5
14
+0.018/0
10
5
20.8
40
30
20
15
4.8
4.3
0
0
BHF52-605ZZ-h10
BHF52
Double bearing compact T ...
steel
S45C
SUS304
Electroless nickel platin...
5
14
+0.018/0
10
5
20.8
40
30
20
15
4.8
4.3
0
0
BHF56-605ZZ-h10
BHF56
Double bearing compact T ...
stainless steel
SUS304
SUS304
-
5
14
+0.018/0
10
5
20.8
40
30
20
15
4.8
4.3
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성