BBS - Double row angular contact ball bearing, with rubber seal type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bbs.prj},{NB=BBS3800-2RS},{CODE=BBS},{TYPE=Standard},{HZDM=2RS (contact type with rubber sealing ring on both sides},{JD=GB/T 307.1 Class 0},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{JCJ=30},{ZCXH=3800-2RS},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
HZDM
postcode
ⁿ/ₐ
JD
Bearing accuracy
ⁿ/ₐ
MAT1
Bearing GB material
ⁿ/ₐ
MAT2
Bearing equivalent material
ⁿ/ₐ
JCJ
Contact angle (°)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR1
r1(min)
[mm]
CRR
Basic load rating Cr (moving) KN
ⁿ/ₐ
COR
Basic load rating Cor (static) KN
ⁿ/ₐ
ZS
Allowable speed rpm (reference)
ⁿ/ₐ
DDBB
Installation dimension db (min)
[mm]
DDAA
Installation dimension da (max)
[mm]
RR
Installation dimension r (max)
[mm]
ZL
reference weight
[kg]
BBS3800-2RS
BBS
Standard
2RS (contact type with ru...
GB/T 307.1 Class 0
GCr15
SUJ2
30
10
19
7.0
0.3
2.58
1.56
13000
12.0
17.0
0.3
0.015
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성