BBX01 14 - Rubber-coated bearing - cylindrical type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bbx01_15.prj},{NB=BBX08-A-d3-D10},{CODE=BBX08},{TYPE=Cylindrical},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{MAT3=Polyurethane},{HRD=Shore A50},{COL=white},{XZ=A},{DD=3},{D=10},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Bearing material (international)
ⁿ/ₐ
MAT2
Bearing material (equivalent)
ⁿ/ₐ
MAT3
Lining material
ⁿ/ₐ
HRD
Liner hardness
ⁿ/ₐ
COL
Lining color
ⁿ/ₐ
N1
Allowable load
[N]
B
[mm]
D1
[mm]
B1
[mm]
RR
r(min)
[mm]
DS1
Installation size Ds min
[mm]
DS2
Installation size Ds max
[mm]
R1
Installation size R1 max
[mm]
ZC
Using bearings
ⁿ/ₐ
BBX01-A-d3-D10
BBX01
Cylindrical
GCr15
SUJ2
Polyurethane
Shore A90
black
25.0
3
7
0
0.10
3.9
4.1
0.1
BAF683ZZ
BBX02-A-d3-D10
BBX02
Cylindrical
GCr15
SUJ2
Polyurethane
Shore A90
white
25.0
3
7
0
0.10
3.9
4.1
0.1
BAF683ZZ
BBX03-A-d3-D10
BBX03
Cylindrical
GCr15
SUJ2
Polyurethane
Shore A70
black
8.0
3
7
0
0.10
3.9
4.1
0.1
BAF683ZZ
BBX04-A-d3-D10
BBX04
Cylindrical
GCr15
SUJ2
Polyurethane
Shore A70
white
8.0
3
7
0
0.10
3.9
4.1
0.1
BAF683ZZ
BBX07-A-d3-D10
BBX07
Cylindrical
GCr15
SUJ2
Polyurethane
Shore A50
black
4.0
3
7
0
0.10
3.9
4.1
0.1
BAF683ZZ
BBX08-A-d3-D10
BBX08
Cylindrical
GCr15
SUJ2
Polyurethane
Shore A50
white
4.0
3
7
0
0.10
3.9
4.1
0.1
BAF683ZZ
BBX05-A-d3-D10
BBX05
Cylindrical
GCr15
SUJ2
Silicone Rubber
Shore A70
light grey
7.0
3
7
0
0.10
3.9
4.1
0.1
BAF683ZZ
BBX06-A-d3-D10
BBX06
Cylindrical
GCr15
SUJ2
Electrostatic polyurethan...
Shore A90
Dark gray
25.0
3
7
0
0.10
3.9
4.1
0.1
BAF683ZZ
BBX11-A-d3-D10
BBX11
Cylindrical
9Cr18Mo
SUS440C
Polyurethane
Shore A90
black
25.0
3
7
0
0.10
3.9
4.1
0.1
BAF683ZZ
BBX12-A-d3-D10
BBX12
Cylindrical
9Cr18Mo
SUS440C
Polyurethane
Shore A90
white
25.0
3
7
0
0.10
3.9
4.1
0.1
BAF683ZZ
BBX13-A-d3-D10
BBX13
Cylindrical
9Cr18Mo
SUS440C
Polyurethane
Shore A70
black
8.0
3
7
0
0.10
3.9
4.1
0.1
BAF683ZZ
BBX14-A-d3-D10
BBX14
Cylindrical
9Cr18Mo
SUS440C
Polyurethane
Shore A70
white
8.0
3
7
0
0.10
3.9
4.1
0.1
BAF683ZZ
BBX15-A-d3-D10
BBX15
Cylindrical
9Cr18Mo
SUS440C
Silicone Rubber
Shore A70
light grey
7.0
3
7
0
0.10
3.9
4.1
0.1
BAF683ZZ
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성