BBX31 43 - Rubber-coated bearing
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bbx31_43.prj},{NB=BBX33-A-d3-D10},{CODE=BBX33},{TYPE=Arc shape},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{MAT3=silicon rubber},{HRD=Shore A70},{CO=Light grey},{XZ=A},{DD=3},{D=10},{AA=0.0},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Bearing material
ⁿ/ₐ
MAT2
Bearing material
ⁿ/ₐ
MAT3
Lining material
ⁿ/ₐ
HRD
Liner hardness
ⁿ/ₐ
CO
Lining color
ⁿ/ₐ
ALL
Allowable load (N)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
B1
[mm]
RR
r
[mm]
R
[mm]
DSN
Ds(min.)
ⁿ/ₐ
DSX
Ds(max.)
ⁿ/ₐ
R1
R1(max.)
ⁿ/ₐ
ZC
Using bearings
ⁿ/ₐ
BBX31-A-d3-D10
BBX31
Arc type
GCr15
SUJ2
Polyurethane
Shore A90
black
25.0
3
7
0
0.10
5
3.9
4.1
0.1
BAF683ZZ
BBX32-A-d3-D10
BBX32
Arc type
GCr15
SUJ2
Polyurethane
Shore A90
white
25.0
3
7
0
0.10
5
3.9
4.1
0.1
BAF683ZZ
BBX33-A-d3-D10
BBX33
Arc type
GCr15
SUJ2
Silicone Rubber
Shore A70
light grey
7.0
3
7
0
0.10
5
3.9
4.1
0.1
BAF683ZZ
BBX34-A-d3-D10
BBX34
Arc type
GCr15
SUJ2
Electrostatic polyurethan...
Shore A90
Dark gray
25.0
3
7
0
0.10
5
3.9
4.1
0.1
BAF683ZZ
BBX41-A-d3-D10
BBX41
Arc type
9Gr18Mo
SUS440C
Polyurethane
Shore A90
black
25.0
3
7
0
0.10
5
3.9
4.1
0.1
BAF683ZZ
BBX42-A-d3-D10
BBX42
Arc type
9Gr18Mo
SUS440C
Polyurethane
Shore A90
white
25.0
3
7
0
0.10
5
3.9
4.1
0.1
BAF683ZZ
BBX43-A-d3-D10
BBX43
Arc type
9Gr18Mo
SUS440C
Silicone Rubber
Shore A70
light grey
7.0
3
7
0
0.10
5
3.9
4.1
0.1
BAF683ZZ
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성