BPC01 22 - Cam bearing follower ??¨¨ Bolt type ??¨¨ Standard type ??¨¨ Cylindrical / spherical type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bpc01_22_asmtab.prj},{NB=BPC02-d30B-PP},{CODE=BPC02},{TYPE=biaozxyzx},{MAT=SUS440C},{DD=30B},{DDH7=30},{DDTOL=0/-0.021},{MFQ=PP},{D=90},{M=M30},{MP=1.50},{B=35},{B1=37.0},{L=100},{DD1=8.0},{DD2=4},{V=32.0},{V1=15},{RR=2.0},{FF=46.0},{C1=45.40},{C01=87.60},{C2=67.6},{C02=145},{F0=73.70},{F1=59.30},{F2=17.30},{N1=5000},{N2=2300},{MG1=2220.0},{MG2=2220.0},{MM=26.9},{S=46},{EE=50.85},{PPATH=bpc01_22/assem/bpc01_22_asmctpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
DDTOL
h7
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
tolerance
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
Pitch
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
D2(dmp)
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
RR
r
[mm]
FF
f(min)
[min]
C1
With cage C (KN)
[KN]
C01
With cage Co(KN)
[KN]
C2
Full needle C (KN)
ⁿ/ₐ
C02
Full needle Co (KN)
ⁿ/ₐ
F0
Maximum allowable load Fo(KN)
[KN]
F1
Cylindrical outer ring KN
[KN]
F2
Spherical outer ring KN
[KN]
N1
With cage
[1/min]
N2
Full needle
ⁿ/ₐ
MG1
With cage
[g]
MG2
Full needle
[g]
BPC01-d5-PP
BPC01
Standard cylindrical
SUJ2
5
0/-0.012
13
0/-0.008
M5
0.80
9
10.0
23
3.1
0
7.5
0
0.5
9.7
3.14
2.77
-
-
1.42
2.25
0.53
29000
-
10.5
11.0
BPC01-d6-PP
BPC01
Standard cylindrical
SUJ2
6
0/-0.012
16
0/-0.008
M6
1.00
11
12.0
28
4.0
0
9.0
0
0.5
11.0
3.59
3.58
6.94
8.5
2.11
3.43
1.08
25000
11000
18.5
19.0
BPC01-d8-PP
BPC01
Standard cylindrical
SUJ2
8
-0/-0.015
19
0/-0.009
M8
1.25
11
12.0
32
4.0
0
11.0
0
0.5
13.0
4.17
4.65
8.13
11.2
4.73
4.02
1.37
20000
8700
28.5
29.0
BPC01-d10-PP
BPC01
Standard cylindrical
SUJ2
10
-0/-0.015
22
0/-0.009
M10
1.25
12
13.0
36
4.0
0
13.0
0
1.0
15.0
5.33
6.78
9.42
14.3
5.81
4.70
1.67
17000
7200
45.0
46.0
BPC01-d10A-PP
BPC01
Standard cylindrical
SUJ2
10A
-0/-0.015
26
0/-0.009
M10
1.25
12
13.0
36
4.0
0
13.0
0
1.0
15.0
5.33
6.78
9.42
14.3
5.81
5.49
2.06
17000
7200
60.0
61.0
BPC01-d12-PP
BPC01
Standard cylindrical
SUJ2
12
0/-0.018
30
0/-0.009
M12
1.50
14
15.0
40
6.0
3
14.0
6
1.5
20.0
7.87
9.79
13.4
19.8
9.37
7.06
2.45
14000
5800
95.0
97.0
BPC01-d12A-PP
BPC01
Standard cylindrical
SUJ2
12A
0/-0.018
32
0/-0.011
M12
1.50
14
15.0
40
6.0
3
14.0
6
1.5
20.0
7.87
9.79
13.4
19.8
9.37
7.45
2.74
14000
5800
105.0
107.0
BPC01-d16-PP
BPC01
Standard cylindrical
SUJ2
16
0/-0.018
35
0/-0.011
M16
1.50
18
19.5
52
6.0
3
18.0
8
1.5
24.0
12.00
18.30
20.6
37.6
17.30
11.20
3.14
10000
4500
170.0
173.0
BPC01-d18-PP
BPC01
Standard cylindrical
SUJ2
18
0/-0.018
40
0/-0.011
M18
1.50
20
21.5
58
6.0
3
20.0
8
1.5
26.0
14.70
25.20
25.2
51.3
26.10
14.40
3.72
8500
3800
250.0
255.0
BPC01-d20-PP
BPC01
Standard cylindrical
SUJ2
20
0/-0.021
52
0/-0.013
M20
1.50
24
25.5
66
8.0
4
22.0
9
1.5
36.0
20.70
34.80
33.2
64.8
32.10
23.20
8.23
7000
3400
460.0
465.0
BPC01-d20A-PP
BPC01
Standard cylindrical
SUJ2
20A
0/-0.021
47
0/-0.011
M20
1.50
24
25.5
66
8.0
4
22.0
9
1.5
36.0
20.70
34.80
33.2
64.8
32.10
21.00
7.15
7000
3400
385.0
390.0
BPC01-d24-PP
BPC01
Standard cylindrical
SUJ2
24
0/-0.021
62
0/-0.013
M24
1.50
29
30.5
80
8.0
4
25.0
11
1.5
40.0
30.60
53.20
46.7
92.9
49.50
34.20
10.50
6500
2900
815.0
820.0
BPC01-d24A-PP
BPC01
Standard cylindrical
SUJ2
24A
0/-0.021
72
0/-0.013
M24
1.50
29
30.5
80
8.0
4
25.0
11
1.5
40.0
30.60
53.20
46.7
92.9
49.50
39.80
12.90
6500
2900
1140.0
1140.0
BPC01-d30-PP
BPC01
Standard cylindrical
SUJ2
30
0/-0.021
80
0/-0.013
M30
1.50
35
37.0
100
8.0
4
32.0
15
2.0
46.0
45.40
87.60
67.6
145
73.70
52.60
14.90
5000
2300
1870.0
1870.0
BPC01-d30A-PP
BPC01
Standard cylindrical
SUJ2
30A
0/-0.021
85
0/-0.015
M30
1.50
35
37.0
100
8.0
4
32.0
15
2.0
46.0
45.40
87.60
67.6
145
73.70
56.00
16.10
5000
2300
2030.0
2030.0
BPC01-d30B-PP
BPC01
Standard cylindrical
SUJ2
30B
0/-0.021
90
0/-0.015
M30
1.50
35
37.0
100
8.0
4
32.0
15
2.0
46.0
45.40
87.60
67.6
145
73.70
59.30
17.30
5000
2300
2220.0
2220.0
BPC02-d5-PP
BPC02
Standard cylindrical
SUS440C
5
0/-0.012
13
0/-0.008
M5
0.80
9
10.0
23
3.1
0
7.5
0
0.5
9.7
3.14
2.77
-
-
1.42
2.25
0.53
29000
-
10.5
11.0
BPC02-d6-PP
BPC02
Standard cylindrical
SUS440C
6
0/-0.012
16
0/-0.008
M6
1.00
11
12.0
28
4.0
0
9.0
0
0.5
11.0
3.59
3.58
6.94
8.5
2.11
3.43
1.08
25000
11000
18.5
19.0
BPC02-d8-PP
BPC02
Standard cylindrical
SUS440C
8
-0/-0.015
19
0/-0.009
M8
1.25
11
12.0
32
4.0
0
11.0
0
0.5
13.0
4.17
4.65
8.13
11.2
4.73
4.02
1.37
20000
8700
28.5
29.0
BPC02-d10-PP
BPC02
Standard cylindrical
SUS440C
10
-0/-0.015
22
0/-0.009
M10
1.25
12
13.0
36
4.0
0
13.0
0
1.0
15.0
5.33
6.78
9.42
14.3
5.81
4.70
1.67
17000
7200
45.0
46.0
BPC02-d10A-PP
BPC02
Standard cylindrical
SUS440C
10A
-0/-0.015
26
0/-0.009
M10
1.25
12
13.0
36
4.0
0
13.0
0
1.0
15.0
5.33
6.78
9.42
14.3
5.81
5.49
2.06
17000
7200
60.0
61.0
BPC02-d12-PP
BPC02
Standard cylindrical
SUS440C
12
0/-0.018
30
0/-0.009
M12
1.50
14
15.0
40
6.0
3
14.0
6
1.5
20.0
7.87
9.79
13.4
19.8
9.37
7.06
2.45
14000
5800
95.0
97.0
BPC02-d12A-PP
BPC02
Standard cylindrical
SUS440C
12A
0/-0.018
32
0/-0.011
M12
1.50
14
15.0
40
6.0
3
14.0
6
1.5
20.0
7.87
9.79
13.4
19.8
9.37
7.45
2.74
14000
5800
105.0
107.0
BPC02-d16-PP
BPC02
Standard cylindrical
SUS440C
16
0/-0.018
35
0/-0.011
M16
1.50
18
19.5
52
6.0
3
18.0
8
1.5
24.0
12.00
18.30
20.6
37.6
17.30
11.20
3.14
10000
4500
170.0
173.0
BPC02-d18-PP
BPC02
Standard cylindrical
SUS440C
18
0/-0.018
40
0/-0.011
M18
1.50
20
21.5
58
6.0
3
20.0
8
1.5
26.0
14.70
25.20
25.2
51.3
26.10
14.40
3.72
8500
3800
250.0
255.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성