bpf03 37 - Cam bearing follower hexagonal hole full needle roller cylindrical/spherical bolt imported/standard type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bpf03_37.prj},{NB=BPF27-d6},{CODE=BPF27},{TYPE=Standard hexagonal hole full needle roller spherical type},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{DD=6},{MFQ=-},{LINK=webxxx},{PPATH=bpf03_37/assem/bpf03_37_asmtpl.prj},{A=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT2
Equivalent material
ⁿ/ₐ
DDH7
dh7
[mm]
DDTOL
h7
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
tolerance grade
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
luoju
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
H
[mm]
RR
r
[mm]
FF
f(min)
[min]
CR
Basic load rating KN Cr (dynamic)
[KN]
COR
Basic load rating KN Cor (static)
[KN]
FO
Maximum allowable load Fo(KN)
[KN]
F1
Track load capacity (KN)
[KN]
NM
Maximum tightening torque N.m
ⁿ/ₐ
N1
Limit speed
[1/min]
MG1
weight(g)
[g]
BPF03-d6
BPF03
Imported hexagonal hole f...
GCr15
SUJ2
6
0/-0.012
16
0/-0.008
M6
1.00
11
12.0
28
0
0
8.0
0
3.0
0.3
11.0
6.98
8.50
1.95
3.40
2.7
111000
19.0
BPF23-d6
BPF23
Imported hexagonal hole f...
GCr15
SUJ2
6
0/-0.012
16
0/-0.05
M6
1.00
11
12.0
28
0
0
8.0
0
3.0
0.3
11.0
6.98
8.50
1.95
1.04
2.7
111000
19.0
BPF07-d6
BPF07
Standard hexagonal hole f...
GCr15
SUJ2
6
0/-0.012
16
0/-0.008
M6
1.00
11
12.0
28
0
0
8.0
0
3.0
0.3
11.0
6.98
8.50
1.95
3.40
2.7
111000
19.0
BPF08-d6
BPF08
Standard hexagonal hole f...
9Cr18Mo
SUS440C
6
0/-0.012
16
0/-0.008
M6
1.00
11
12.0
28
0
0
8.0
0
3.0
0.3
11.0
6.98
8.50
1.95
3.40
2.7
111000
19.0
BPF27-d6
BPF27
Standard hexagonal hole f...
GCr15
SUJ2
6
0/-0.012
16
0/-0.05
M6
1.00
11
12.0
28
0
0
8.0
0
3.0
0.3
11.0
6.98
8.50
1.95
1.04
2.7
111000
19.0
BPF28-d6
BPF28
Standard hexagonal hole f...
9Cr18Mo
SUS440C
6
0/-0.012
16
0/-0.05
M6
1.00
11
12.0
28
0
0
8.0
0
3.0
0.3
11.0
6.98
8.50
1.95
1.04
2.7
111000
19.0
BPF37-d6-PP
BPF37
Standard hexagonal hole f...
GCr15
SUJ2
6
0/-0.012
16
0/-0.05
M6
1.00
11
12.0
28
0
0
8.0
0
3.0
0.3
11.0
6.98
8.50
1.95
1.04
2.7
111000
19.0
E-BPF07-d6
E-BPF07
Economy type/hexagonal ho...
GCr15
SUJ2
6
0/-0.012
16
0/-0.008
M6
1.00
11
12.0
28
0
0
8.0
0
3.0
0.3
11.0
6.98
8.50
1.95
1.04
2.7
111000
19.0
E-BPF08-d6
E-BPF08
Economy type/hexagonal ho...
9Cr18Mo
SUS440C
6
0/-0.012
16
0/-0.008
M6
1.00
11
12.0
28
0
0
8.0
0
3.0
0.3
11.0
6.98
8.50
1.95
1.04
2.7
111000
19.0
E-BPF27-d6
E-BPF27
Economy type/hexagonal ho...
GCr15
SUJ2
6
0/-0.012
16
0/-0.05
M6
1.00
11
12.0
28
0
0
8.0
0
3.0
0.3
11.0
6.98
8.50
1.95
3.40
2.7
111000
19.0
E-BPF28-d6
E-BPF28
Economy type/hexagonal ho...
9Cr18Mo
SUS440C
6
0/-0.012
16
0/-0.05
M6
1.00
11
12.0
28
0
0
8.0
0
3.0
0.3
11.0
6.98
8.50
1.95
3.40
2.7
111000
19.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성