BPP01 - Cam bearing follower ??¨¨ Bolt type ??¨¨ Built-in thrust ball type ??¨¨ Spherical type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bpp01_asmtab.prj},{NB=BPP05-d5},{CODE=BPP05},{TYPE1=Standard type},{TYPE2=Inner thrust steel ball},{TYPE3=Spherical type},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{DD=5},{PPATH=bpp01/assem/bpp01_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
TYPE2
Types of
ⁿ/ₐ
TYPE3
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
international material
ⁿ/ₐ
MAT2
Equivalent material
ⁿ/ₐ
DDTOL
h7
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MP
Pitch
[mm]
V
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
V1
[mm]
H
[mm]
RR
r
[mm]
FF
f(min)
[min]
C
Basic load rating C (KN)
[KN]
C0
Basic rated load C0 (KN)
[KN]
F0
Allowable thrust load F0(KN)
[KN]
F01
Maximum allowable load F01(KN)
[KN]
F
Track surface load capacity
[KN]
N
Limit speed
[l/min]
MG
weight
[g]
BPP01-d5
BPP01
Imported
Inner thrust steel ball
Spherical type
GCr15
SUJ2
0/-0.012
13
M5
0.80
7.5
9
10
23
0
0
0
3
0.5
10.0
3.14
2.77
0.16
1.42
0.53
29000
10.5
BPP05-d5
BPP05
Standard type
Inner thrust steel ball
Spherical type
GCr15
SUJ2
0/-0.012
13
M5
0.80
7.5
9
10
23
0
0
0
3
0.5
10.0
3.14
2.77
0.16
1.42
0.53
29000
10.5
E-BPP05-d5
E-BPP05
Economical
Inner thrust steel ball
Spherical type
GCr15
SUJ2
0/-0.012
13
M5
0.80
7.5
9
10
23
0
0
0
3
0.5
10.0
3.14
2.77
0.16
1.42
0.53
29000
10.5
BPP06-d5
BPP06
Economical
Inner thrust steel ball
Spherical type
GCr15
SUJ2
0/-0.012
13
M5
0.80
7.5
9
10
23
0
0
0
3
0.5
10.0
3.14
2.77
0.16
1.42
0.53
29000
10.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성