BRJ31 36 - Cam bearing follower bracket ??¨¨ square
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/brj31_36.prj},{NB=BRJ32-d8-h15},{CODE=BRJ32},{TYPE=fangxing},{MAT=45},{MAT1=S45C},{SUR=wudianjiedunie},{DD=8},{HH=15},{HHPOOL=[15:35/1]},{T=12},{L1=24},{L=39},{DD1=10},{DD2=5.3},{TT=5.5},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
National standard material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
H
[mm]
T
t
[mm]
L1
l1
[mm]
L
l
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
BRJ31-d6-h12
BRJ31
Square
45
Black
6
18
10
24
39
8
4.3
4.5
BRJ31-d8-h15
BRJ31
Square
45
Black
8
22
12
24
39
10
5.3
5.5
BRJ31-d10-h20
BRJ31
Square
45
Black
10
30
12
26
43
11
6.3
6.5
BRJ31-d12-h20
BRJ31
Square
45
Black
12
31
12
28
45
11
6.3
6.5
BRJ32-d6-h12
BRJ32
Square
45
Electroless nickel platin...
6
18
10
24
39
8
4.3
4.5
BRJ32-d8-h15
BRJ32
Square
45
Electroless nickel platin...
8
22
12
24
39
10
5.3
5.5
BRJ32-d10-h20
BRJ32
Square
45
Electroless nickel platin...
10
30
12
26
43
11
6.3
6.5
BRJ32-d12-h20
BRJ32
Square
45
Electroless nickel platin...
12
31
12
28
45
11
6.3
6.5
BRJ36-d6-h12
BRJ36
Square
0Cr18Ni9
-
6
18
10
24
39
8
4.3
4.5
BRJ36-d8-h15
BRJ36
Square
0Cr18Ni9
-
8
22
12
24
39
10
5.3
5.5
BRJ36-d10-h20
BRJ36
Square
0Cr18Ni9
-
10
30
12
26
43
11
6.3
6.5
BRJ36-d12-h20
BRJ36
Square
0Cr18Ni9
-
12
31
12
28
45
11
6.3
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성