CF S-CF-3 30-2B BUU BR BUUR-YIHEDA - Cam bearing follower, standard
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/cf_s-cf-3_30-2b_buu_br_buur-yiheda.prj},{NB=S-CF3BUU-YIHEDA},{CODE=S-CF...BUU-YIHEDA},{TYPE=Hexagon socket, cylindrical},{SR=Have},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{DD=3},{LINK=weblink},{PPATH=cf_s-cf-3_30-2b_buu_br_buur-yiheda/assem/cf_s-cf-3_30-2b_buu_br_buur-yiheda_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
SR
sealing ring
ⁿ/ₐ
MAT1
GB material
ⁿ/ₐ
MAT2
equivalent material
ⁿ/ₐ
MOD
model
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
M×Pitch
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
H
[mm]
RR
r
[mm]
FF
f(min)
[mm]
CR
Dynamic (Cr) rated load
[KN]
COR
Static (Cor) rated load
[KN]
F0
maximum allowable load
[kN]
TSLC
Track surface load capacity
[kN]
LS
Limit speed
[rpm]
WEI
weight
[g]
CF3B-YIHEDA
CF...B-YIHEDA
Hexagon socket, cylindric...
none
GCr15
SUJ2
CF3B-YIHEDA
10
M3×0.5
7
8.0
17
0
0
5.0
0
2.0
0.2
6.8
1.50
1.020
0.384
1.360
28000
4.3
S-CF3B-YIHEDA
S-CF...B-YIHEDA
Hexagon socket, cylindric...
none
9Cr18Mo
SUS440C
S-CF3B-YIHEDA
10
M3×0.5
7
8.0
17
0
0
5.0
0
2.0
0.2
6.8
1.20
0.813
0.384
1.360
28000
4.3
CF3BUU-YIHEDA
CF...BUU-YIHEDA
Hexagon socket, cylindric...
Have
GCr15
SUJ2
CF3BUU-YIHEDA
10
M3×0.5
7
8.0
17
0
0
5.0
0
2.0
0.2
6.8
1.50
1.020
0.384
1.360
28000
4.3
S-CF3BUU-YIHEDA
S-CF...BUU-YIHEDA
Hexagon socket, cylindric...
Have
9Cr18Mo
SUS440C
S-CF3BUU-YIHEDA
10
M3×0.5
7
8.0
17
0
0
5.0
0
2.0
0.2
6.8
1.20
0.813
0.384
1.360
28000
4.3
CF3BR-YIHEDA
CF...BR-YIHEDA
Hexagon socket hole type,...
none
GCr15
SUJ2
CF3BR-YIHEDA
10
M3×0.5
7
8.0
17
0
0
5.0
0
2.0
0.2
6.8
1.50
1.020
0.384
0.542
28000
4.3
S-CF3BR-YIHEDA
S-CF...BR-YIHEDA
Hexagon socket hole type,...
none
9Cr18Mo
SUS440C
S-CF3BR-YIHEDA
10
M3×0.5
7
8.0
17
0
0
5.0
0
2.0
0.2
6.8
1.20
0.813
0.384
0.542
28000
4.3
CF3BUUR-YIHEDA
CF...BUUR-YIHEDA
Hexagon socket hole type,...
Have
GCr15
SUJ2
CF3BUUR-YIHEDA
10
M3×0.5
7
8.0
17
0
0
5.0
0
2.0
0.2
6.8
1.50
1.020
0.384
0.542
28000
4.3
S-CF3BUUR-YIHEDA
S-CF...BUUR-YIHEDA
Hexagon socket hole type,...
Have
9Cr18Mo
SUS440C
S-CF3BUUR-YIHEDA
10
M3×0.5
7
8.0
17
0
0
5.0
0
2.0
0.2
6.8
1.20
0.813
0.384
0.542
28000
4.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성