NKXR12 45Z-IR - Needle roller and thrust cylindrical roller combination with inner ring
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/nkxr12_50z-ir.prj},{NB=NKXR12Z-IR},{CODE1=NKXR...Z-IR},{TYPE=Roller pin+Thrust cylindrical roller},{TYPE2=Standard type},{CODE2=IR (with inner ring)},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{DD=12},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE1
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
TYPE2
Types of
ⁿ/ₐ
CODE2
Postcode
ⁿ/ₐ
MAT1
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT2
Quite material
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
RR
r
[mm]
RR1
r1
[mm]
DD1
d1
[mm]
D1
[mm]
V
[mm]
AA
a
[mm]
CR
Radial basic load rating Cr (moving)
[KN]
COR
Radial basic load rating Cor (static)
[KN]
CA
Basic dynamic load rating
[KN]
CPA
Axial basic load rating (static)
[mm]
RPM
Allowable speed
[r/min]
DS
Installation size Ds (min)
[mm]
D2
min
[mm]
R
max
[mm]
R1
max
[mm]
GG
Weight (reference)
[g]
NKXR12Z-IR
NKXR...Z-IR
Roller pin+Thrust cylindr...
Standard type
IR (with inner ring)
GCr15
SUJ2
24
16.0
23
9
0.3
0.3
15
29.0
6.5
23.7
10.7
12.7
14.4
28.5
7800
25
14
0.3
0.3
52.6
NKXR12Z-IR-J
NKXR...Z-IR-J
Roller pin+Thrust cylindr...
Imported
IR (with inner ring)
GCr15
SUJ2
24
16.0
23
9
0.3
0.3
15
29.0
6.5
23.7
10.7
12.7
14.4
28.5
7800
25
14
0.3
0.3
52.6
NKXR12Z-IR-E
NKXR...Z-IR-E
Roller pin+Thrust cylindr...
Economical
IR (with inner ring)
GCr15
SUJ2
24
16.0
23
9
0.3
0.3
15
29.0
6.5
23.7
10.7
12.7
14.4
28.5
7800
25
14
0.3
0.3
52.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성