S-CFS-V-YIHEDA - Micro cam bearing follower/Full roller type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/s-cfs-v-yiheda.prj},{NB=S-CFS2.5V-YIHEDA},{CODE=S-CFS...V-YIHEDA},{TYPE=Full roller type},{TYPE1=Cylindrical},{MAT=9Cr18Mo},{MAT1=SUS440C},{ENC=Hexagon nut},{DD=2.5},{LINK=Website link},{PPATH=s-cfs-v-yiheda/assem/s-cfs-v-yiheda_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
national standard mtaerial
ⁿ/ₐ
MAT1
Quite material
ⁿ/ₐ
ENC
enclosure
ⁿ/ₐ
DDTOL
d tolerance
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
CR
Basic rated load Cr(move)steel
[KN]
CR1
Basic rated load Cr(move)stainless steel
[KN]
COR
Basic rated load Cor(quiet)steel
[KN]
COR1
Basic rated load Cor(quiet)stainless steel
[KN]
MAX
Maximum allowable load
[KN]
TRA
Track load capacity
[KN]
LIM
Limit speed
[rpm]
TIG
Maximum tightening torque
[N.cm]
WEI
weight
[g]
S-CFS2.5V-YIHEDA
S-CFS...V-YIHEDA
Full roller type
Cylindrical
9Cr18Mo
SUS440C
Hexagon nut
0/-0.006
5
M2.5x0.45
3
4.5
9.5
2.5
0.9
1.00
0.80
1.08
0.862
0.360
0.298
2000
18.7
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성