EPF02 - Differential head small
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E8-Stage
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e8/epf02.prj},{NB=EPF02-148-203},{CODE=EPF02},{TYPE=Small},{MOVE=0.5},{ZRO=Zero position is not adjustable},{RAT=none},{DEAD=none},{PORT=none},{MOD=EPF02-148-203},{JOU=0~6.5},{MIN=0.01},{PRE=±0.005},{OUT=φ6},{SHA=With lock nut},{MEA=flat},{LINK=webite link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MOVE
The amount of movement in one revolution
[mm]
ZRO
Zero adjustment
ⁿ/ₐ
RAT
Ratchet force measurement
ⁿ/ₐ
DEAD
Electronic reading
ⁿ/ₐ
PORT
Data output port
ⁿ/ₐ
MOD
model
ⁿ/ₐ
JOU
journey
[mm]
MIN
Minimum reading
[mm]
PRE
Precision
[mm]
OUT
Outer diameter of shaft sleeve
[mm]
SHA
Shaft sleeve
ⁿ/ₐ
MEA
Measuring surface
ⁿ/ₐ
EPF02-148-201
EPF02
Small
0.5
Zero position is not adju...
none
none
none
EPF02-148-201
0~6.5
0.01
±0.005
φ6
Straight shank
flat
EPF02-148-203
EPF02
Small
0.5
Zero position is not adju...
none
none
none
EPF02-148-203
0~6.5
0.01
±0.005
φ6
With lock nut
flat
EPF02-148-205
EPF02
Small
0.5
Zero position is not adju...
none
none
none
EPF02-148-205
0~6.5
0.01
±0.005
φ6
Straight shank
Spherical (SR3)
EPF02-148-207
EPF02
Small
0.5
Zero position is not adju...
none
none
none
EPF02-148-207
0~6.5
0.01
±0.005
φ6
With lock nut
Spherical (SR3)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성