VBS01 02 - Towline ?????¡ì????¡ì?55 series ?????¡ì????¡ì?Inner diameter opening ?????¡ì????¡ì?Enhanced type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vbs01_02_asmtab.prj},{NB=VBS01-F50-R100-N1},{CODE=VBS01},{TYPE=55xilietuolian},{OD=leijingkaikou},{OP=liangcekedakai},{BE=qiaoshi},{CA=danqiang},{MAT=gongxhenshuoliao},{COLOR=black},{ATEM=-20c+80c},{SR=UL94-V0},{FJ=jietou},{F=50},{R=100},{N=1},{P=80},{MCD=50},{MLO=3.5},{MALT=90},{MAV=35},{PPATH=../e9/vbs01_02/assem/vbs01_02_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
OD
Opening direction
ⁿ/ₐ
OP
Open mode
ⁿ/ₐ
BE
beam
ⁿ/ₐ
CA
Number of cavities
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
ATEM
Allowable temperature
ⁿ/ₐ
SR
Smoldering level
ⁿ/ₐ
FJ
annex
ⁿ/ₐ
CON
Connector
ⁿ/ₐ
H
Actual installation height reference HF
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
AIH
Actual installation height HF
[mm]
E
Outer width E
[mm]
P
Pitch P
[mm]
MCD
Maximum cable diameter
[mm]
MLO
Maximum overhead length
[m]
MALT
Maximum allowable travel
[m]
MAV
Maximum allowable vertical suspension
[m]
VBS01-F50-R100-N1
VBS01
55 series towline
Inner diameter opening
Open on both sides
Bridge type
Single cavity
Engineering plastic
black
-20??~80??
UL94-V0
Connector
VES01-F50
275
230
600
325
81
80
50
3.5
90
35
VBS02-F50-R125-N1
VBS02
55 series towline
Inner diameter opening
Open on both sides
Closed
Single cavity
Engineering plastic
black
-20??~80??
UL94-V0
Connector
VES01-F50
325
255
675
375
81
80
50
3.5
90
35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성