DBL11 - Diaphragm keyless coupling. Single diaphragm
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbl11.prj},{NB=DBL11-D94-d19-e19},{CODE=DBL11},{TYPE=mianjianshidanmopian},{MAT=S45C},{MAT1=SuS301CSP},{SUR=fahei},{D=94},{DD=19},{DDPOOL=19,20,22,24,25,28,30,35},{EE=19},{L=110.0},{L1=51.0},{L2=29},{W=8.0},{M=M6},{M1=6},{SJNJ=7},{NJ=150},{ZDNJ=300},{ZS=4500},{LJ=1.85X10*-3},{NJGX=180X10*3},{JXPZ=0.02},{ZXPZ=1},{ZHXI=+1/-1},{ZL=2432},{LINK=webxxx},{D1=68},{D2=40.00},{L4=12.0},{L5=4.0},{D3=68.00},{D4=59},{L6=10.0},{D5=72.0},{D6=60.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
The main material
ⁿ/ₐ
MAT1
Diaphragm material
ⁿ/ₐ
SUR
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
L
[mm]
L2
[mm]
W
w
[mm]
M
select
ⁿ/ₐ
SJNJ
Tightening torque (N-m)
ⁿ/ₐ
NJ
Rated torque (N-m)
ⁿ/ₐ
ZDNJ
Maximum torque (N-m)
ⁿ/ₐ
ZS
Maximum speed (rpm)
ⁿ/ₐ
LJ
Moment of inertia (kg-m2)
ⁿ/ₐ
NJGX
Static Torque Rigidity (N-m/rad)
ⁿ/ₐ
JXPZ
Radial deviation (mm)
ⁿ/ₐ
ZXPZ
Angular deviation?¨º?¡ì??)
ⁿ/ₐ
ZHXI
Axial deviation (mm)
ⁿ/ₐ
ZL
Weight (g)
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
DBL11-D68-d11-e11
DBL11
Keyless single diaphragm
S45C
SuS301CSP
Black
68
90.0
41.5
26
7.0
M5
4
55
110
4500
0.39X10*-3
31X10*3
0.02
1
+1/-1
1000.5
50.0
34.8
DBL11-D82-d14-e14
DBL11
Keyless single diaphragm
S45C
SuS301CSP
Black
82
95.0
44.0
26
7.0
M6
7
80
160
4500
0.96X10*-3
89X10*3
0.02
1
+1/-1
1554.5
63.0
48.8
DBL11-D94-d19-e19
DBL11
Keyless single diaphragm
S45C
SuS301CSP
Black
94
110.0
51.0
29
8.0
M6
7
150
300
4500
1.85X10*-3
180X10*3
0.02
1
+1/-1
2432
72.0
60.8
DBL11-D104-d24-e24
DBL11
Keyless single diaphragm
S45C
SuS301CSP
Black
104
124.0
57.0
34
10.0
M6
7
220
440
4500
2.96X10*-3
265X10*3
0.02
1
+1/-1
3050
83.0
59.5
DBL11-D126-d30-e30
DBL11
Keyless single diaphragm
S45C
SuS301CSP
Black
126
152.0
70.5
42
11.0
M8
15
350
700
4500
7.10X10*-3
450X10*3
0.02
1
+1/-1
6524.5
101.5
78.0
DBL11-D144-d35-e35
DBL11
Keyless single diaphragm
S45C
SuS301CSP
Black
144
170.0
79.0
48
12.0
M8
15
500
1000
4500
14.3X10*-3
790X10*3
0.02
1
+1/-1
8739
120.0
78.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성