DBL21 - Diaphragm keyless coupling. Double diaphragm
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbl21_asmtab.prj},{NB=DBL21-D94-d19-e19},{CODE=DBL21},{TYPE=mianjianshishuangmopian},{MAT=S45C},{MAT1=SuS301CSP},{SUR=fahei},{D=94},{DD=19},{DDPOOL=19,20,22,24,25,28,30,35},{EE=19},{L=148},{L1=51.0},{L2=29},{L3=30},{W=8.0},{M=M6},{M1=6},{SJNJ=7},{NJ=150},{ZDNJ=300},{ZS=4500},{LJ=3.62x10*-3},{NJGX=90x10*3},{JXPZ=0.04},{ZXPZ=2},{ZHXI=+1.5/-1.5},{ZL=2640},{LINK=webxxx},{D1=76},{D2=52.85},{L4=12.8},{L5=4.0},{D3=71.00},{D4=59},{L6=8.0},{D5=72.8},{D6=60.8},{D7=50},{L7=6.0},{D8=10.4},{PPATH=dbl21/assem/dbl21_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
The main material
ⁿ/ₐ
MAT1
Diaphragm material
ⁿ/ₐ
SUR
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
[mm]
M
ⁿ/ₐ
SJNJ
Tightening torque (N-m)
ⁿ/ₐ
NJ
Rated torque (N-m)
ⁿ/ₐ
ZDNJ
Maximum torque (N-m)
ⁿ/ₐ
ZS
Maximum speed (rpm)
ⁿ/ₐ
LJ
Moment of inertia (kg-m2)
ⁿ/ₐ
NJGX
Static Torque Rigidity (N-m/rad)
ⁿ/ₐ
JXPZ
Radial deviation (mm)
ⁿ/ₐ
ZXPZ
Angular deviation?¨º?¡ì??)
ⁿ/ₐ
ZHXI
Axial deviation (mm)
ⁿ/ₐ
ZL
Weight (g)
ⁿ/ₐ
DBL21-D68-d11-e11
DBL21
Keyless double diaphragm
S45C
SuS301CSP
Black
68
121
41.5
26
24
7.0
M5
4
55
110
4500
0.71x10*-3
15x10*3
0.04
2
+1.5/-1.5
1078
DBL21-D82-d14-e14
DBL21
Keyless double diaphragm
S45C
SuS301CSP
Black
82
128
44.0
26
26
7.0
M6
7
80
160
4500
1.85x10*-3
44x10*3
0.04
2
+1.5/-1.5
1870
DBL21-D94-d19-e19
DBL21
Keyless double diaphragm
S45C
SuS301CSP
Black
94
148
51.0
29
30
8.0
M6
7
150
300
4500
3.62x10*-3
90x10*3
0.04
2
+1.5/-1.5
2640
DBL21-D104-d24-e24
DBL21
Keyless double diaphragm
S45C
SuS301CSP
Black
104
164
57.0
34
30
10.0
M6
7
220
440
4500
5.8x10*-3
130x10*3
0.04
2
+1.5/-1.5
4630
DBL21-D126-d30-e30
DBL21
Keyless double diaphragm
S45C
SuS301CSP
Black
126
201
70.5
42
38
11.0
M8
15
350
700
4500
13.1x10*-3
220x10*3
0.04
2
+1.5/-1.5
6380
DBL21-D144-d35-e35
DBL21
Keyless double diaphragm
S45C
SuS301CSP
Black
144
228
79.0
48
46
12.0
M8
15
500
1000
4500
26.5x10*-3
380x10*3
0.04
2
+1.5/-1.5
9460
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성