DBN41 42 - Diaphragm coupling
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbn41_42.prj},{NB=DBN41-D87-d20-e20},{CODE=DBN41},{TYPE=luodinggudingjiancaoxingdanmopian},{MTM=S45C},{DIM=SUS301CSP},{LHS=fahei},{THA=neiliujiaojindingluoding},{D=87},{DD=20},{DDPOOL=20,22,24,25,30,35},{EE=20},{D1=56},{L=67.0},{L1=30},{M=M6-L16},{M1=15},{MPOOL=6},{MD=10.0},{MK=6},{ML=16},{MS=5},{TIT=15},{ALT=180},{AIA=0.6},{AIE=-},{AIO=+0.5/-0.5},{SMO=330000},{MNO=6000},{INM=1.11x10*3},{WEI=1300},{B1=71},{L4=10},{W=7.0},{DD1=11.0},{L3=20},{DD3=46},{R=100},{RL=136},{F=10.0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MTM
Main material
ⁿ/ₐ
DIM
Diaphragm material
ⁿ/ₐ
LHS
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
THA
annex
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
Hexagon socket head cap screw M-L
ⁿ/ₐ
M1
Hexagon socket head cap screw tightening torque (N-m)
ⁿ/ₐ
TIT
Tightening torque
[N*m]
ALT
Allowable torque
[N*m]
AIA
Allow installation deviation
[°]
AIE
Allow installation eccentricity deviation
ⁿ/ₐ
AIO
Allowable installation of axial displacement deviation
ⁿ/ₐ
SMO
Static elastic coefficient
ⁿ/ₐ
MNO
Maximum number of revolutions
[U/min]
INM
Moment of inertia
ⁿ/ₐ
WEI
weight
[g]
DBN41-D65-d15-e15
DBN41
Screw fixed keyway type s...
S45C
SUS301CSP
Black
Hexagon socket set screw
65
42
55.5
25
M5-L12
15
7
60
0.6
-
+0.3/-0.3
120000
8000
2.87x10*4
595
DBN41-D87-d20-e20
DBN41
Screw fixed keyway type s...
S45C
SUS301CSP
Black
Hexagon socket set screw
87
56
67.0
30
M6-L16
15
15
180
0.6
-
+0.5/-0.5
330000
6000
1.11x10*3
1300
DBN42-D65-d15-e15
DBN42
Screw fixed keyway type s...
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
Hexagon socket set screw
65
42
55.5
25
M5-L12
15
7
120
0.7
-
+0.3/-0.3
30000
7000
8x10*5
300
DBN42-D87-d20-e20
DBN42
Screw fixed keyway type s...
Aluminum alloy
SUS301CSP
Anodizing
Hexagon socket set screw
87
56
67.0
30
M6-L16
15
15
200
0.7
-
+0.3/-0.3
70000
5500
2.9x10*4
600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성