DBN56 - Diaphragm step coupling, keyway type, double diaphragm
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbn56.prj},{NB=DBN56-D104-d19-e19},{CODE=DBN56},{TYPE=luodinggudingjianchaoxing/suangmopian},{MTM=S45C},{DM=buxuigang},{BF=fahei},{D=104},{DD=19},{DDPOOL=19,20,22,24,25,28,30,35,38,40,42},{EE=19},{D1=68},{L=120},{L1=35},{L2=30},{M=8},{RT=240},{MT=480},{THS=8800},{INM=4.6x10*-3},{STS=115x10*3},{TMA=0.04},{MPA=1.5},{AMP=0.6},{WEI=4513.0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MTM
Main material
ⁿ/ₐ
DM
Diaphragm material
ⁿ/ₐ
BF
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DDTOL
d tolerance
ⁿ/ₐ
EETOL
e tolerance
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
L1
L
[mm]
M
[mm]
RT
Rated torque
[N*m]
MT
Maximum torque
[N*m]
THS
Maximum speed
[rpm]
INM
Moment of inertia
[kg.m^2]
STS
Static Torque Rigidity (N.m/rad)
[N.m/rad]
TMA
Radial deviation
[mm]
MPA
Angular deviation
[°]
AMP
Axial deviation
[mm]
WEI
weight
[g]
DBN56-D56-d8-e8
DBN56
Screw fixing keyway type ...
S45C
stainless steel
Black
56
+0.022/0
+0.022/0
32
74
20
5
25
50
15000
0.19x10*-3
7.5x10*3
0.04
1.5
0.6
690.5
DBN56-D68-d11-e11
DBN56
Screw fixing keyway type ...
S45C
stainless steel
Black
68
+0.027/0
+0.027/0
40
86
25
6
55
110
14000
0.54x10-3
13x10*3
0.04
1.5
0.6
1209.5
DBN56-D82-d14-e14
DBN56
Screw fixing keyway type ...
S45C
stainless steel
Black
82
+0.027/0
+0.027/0
54
98
30
6
80
160
11000
1.6x10*-3
39x10*3
0.04
1.5
0.6
1769.0
DBN56-D94-d14-e14
DBN56
Screw fixing keyway type ...
S45C
stainless steel
Black
94
+0.027/0
+0.027/0
58
106
30
8
170
340
9500
2.8x10*-3
78x10*3
0.04
1.5
0.6
3037.0
DBN56-D104-d19-e19
DBN56
Screw fixing keyway type ...
S45C
stainless steel
Black
104
+0.033/0
+0.033/0
68
120
35
8
240
480
8800
4.6x10*-3
115x10*3
0.04
1.5
0.6
4513.0
DBN56-D126-d22-e22
DBN56
Screw fixing keyway type ...
S45C
stainless steel
Black
126
+0.033/0
+0.033/0
78
140
40
10
420
840
6800
11.9x10*-3
200x10*3
0.04
1.5
0.8
7979.5
DBN56-D144-d30-e30
DBN56
Screw fixing keyway type ...
S45C
stainless steel
Black
144
+0.033/0
+0.033/0
88
160
45
12
700
1400
6000
18.2x10*-3
350x10*3
0.04
1.5
0.8
11893.0
DBN56-D152-d45-e45
DBN56
Screw fixing keyway type ...
S45C
stainless steel
Black
152
+0.039/0
+0.039/0
104
184
45
8
800
1600
5800
21.5x10*-3
750x10*3
0.06
2
0.8
13013.0
DBN56-D178-d48-e48
DBN56
Screw fixing keyway type ...
S45C
stainless steel
Black
178
+0.039/0
+0.039/0
118
218
55
10
1300
2600
5100
46.5x10*-3
1420x10*3
0.06
2
1.0
20440.0
DBN56-D190-d60-e60
DBN56
Screw fixing keyway type ...
S45C
stainless steel
Black
190
+0.046/0
+0.046/0
126
260
65
12
2000
4000
4700
76.3x10*-3
1690x10*3
0.06
2
1.0
29140.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성