DCJ21 - Torx coupling, aluminum alloy, keyless type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dcj21.prj},{NB=DCJ21-D30-d8-e8},{CODE=DCJ21},{TYPE=Keyless},{MAT1=Aluminum alloy},{MAT2=Polyurethane},{SUR=Anodizing},{FJ=Hexagon socket head screw},{D=30},{DD=8.000},{EE=8.000},{LINK=webxxx},{PPATH=dcj21/assem/dcj21_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Body material
ⁿ/ₐ
MAT2
Spacer ring material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
FJ
Attachment
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
W
[mm]
M
[mm]
SJ
Tightening torque
[N*m]
ED
Rated torque
[N*m]
ZD
Maximum torque
[N*m]
ZS
Maximum speed
[rpm]
LJ
Moment of inertia
[kg*m^2]
GX
Static torsional rigidity
[N*m/rad]
JX
Radial allowable installation deviation
[mm]
JXPC
Angular allowable installation deviation
[°]
ZXPC
Axial allowable installation deviation
[mm]
ZL
Weight
[g]
DCJ21-D30-d8-e8
DCJ21
Keyless
Aluminum alloy
Polyurethane
Anodizing
Hexagon socket head screw
50.0
18.5
13
M3
1.3
7.4
14.8
20000
18.5x10*-4
510
0.02
1
0~0.6
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성