DCK01 - Plum-type coupling ??¡§¡§ with keyway screw type ??¡§¡§ aluminum alloy (excellent rubber)
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dck01.prj},{NB=DCK01-D30-B-d10-e10},{CODE=DCK01},{TYPE=daijianchaoluodinggudingxin},{MTM=luhejing},{SRM=juanzhi},{LHS=Anodizing},{THA=jingdingluoding},{D=30},{SRC=B},{JGPOOL='B','b(lanse)','R','r(hongse)'},{DD=10},{DDPOOL=10,11,12,14},{EE=10},{L=35},{L1=11},{B=10},{C=1.5},{F=5.5},{M=4},{TIT=1.7},{AIA=1},{AIO=+1/-0},{MNO=5100},{INM=5.8x10*6},{WEI=45},{LINK=Webxxx},{PPATH=dch01/../dck01/assem/dck01_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MTM
Main material
ⁿ/ₐ
SRM
Spacer ring material
ⁿ/ₐ
LHS
Main surface treatment
ⁿ/ₐ
THA
annex
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DDTOL
d tolerance
[mm]
EETOL
e tolerance
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
B (common size. white)
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
TIT
Tightening torque
[N*m]
ALT
Allowable torque
ⁿ/ₐ
AIA
Allow installation deviation
[°]
AIE
Allow installation eccentricity deviation
ⁿ/ₐ
AIO
Allowable installation of axial displacement deviation
[mm]
SMO
Static elastic coefficient
ⁿ/ₐ
MNO
Maximum number of revolutions
[U/min]
INM
Moment of inertia
ⁿ/ₐ
DCK01-D30-B-d10-e10
DCK01
Keyed screw type
Aluminum alloy
Polyurethane
Anodizing
Set screw
30
+0.022/0
+0.022/0
35
11
10
1.5
5.5
4
1.7
4
1
0.20
+1-0
46
5100
5.8x10*6
DCK01-D40-B-d10-e10
DCK01
Keyed screw type
Aluminum alloy
Polyurethane
Anodizing
Set screw
40
+0.022/0
+0.022/0
66
25
12
2.0
12.5
5
4.0
4.9
1
0.15
+1.2/-0
380
3800
3.8x10*5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성