EAU01 19 - Trapezoidal tooth synchronous wheel ?¡è AT5 type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F3-Timing Pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f3/eau01_19.prj},{NB=EAU09-AT5100-15-A-H-d5},{CODE=EAU09},{PLT=AT5100},{BLT=10},{TOP=5.0},{PLM=S45C},{FLM=SPCC},{SUR=Electroless Nickel Plating},{NUTPOOL=15,16,18,20,22,24,25,26,28,30,32,36,40,44,48,50,60},{PUS1='A','B'},{SHS1='H','P','N','C','V','Y'},{SHS2='H','P','V','F'},{SHS3='H','P','N','V','F'},{SHS4='H','P','N','C','V','F'},{MC1='N/A','N/A','MC','MC'},{MD1='N/A','N/A','MD','MD'},{MCMD='N/A','N/A'},{M3='M4'},{M4='M3,M5'},{M5='M4,M6'},{M6='M5,M8'},{M7='M6'},{WCWDWE1='N/A','N/A','WD','WD','WE','WE','WC','WC'},{LINK=Webxxx},{NUT=15},{PUS=A},{SHS=H},{DD=5},{Z=0},{J=0},{Q=0},{R=0},{S=0},{T=0},{M=-},{MC=N/A},{WCWDWE=N/A},{MD=N/A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
PLT
Pulley type
ⁿ/ₐ
BLT
Belt width
ⁿ/ₐ
TOP
Pitch
ⁿ/ₐ
PLM
Wheel material
ⁿ/ₐ
FLM
Flange material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
V
[mm]
EAU01-AT5100-15-A-H-d5
EAU01
AT5100
10
5.0
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Natural anodizing
23.87
22.65
0
28.0
17.8
11.6
16.5
0
0
EAU02-AT5100-15-A-H-d5
EAU02
AT5100
10
5.0
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Black anodizing
23.87
22.65
0
28.0
17.8
11.6
16.5
0
0
EAU03-AT5100-15-A-H-d5
EAU03
AT5100
10
5.0
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Electroless nickel platin...
23.87
22.65
0
28.0
17.8
11.6
16.5
0
0
EAU08-AT5100-15-A-H-d5
EAU08
AT5100
10
5.0
S45C
SPCC
Black
23.87
22.65
0
28.0
17.8
11.6
16.5
0
0
EAU09-AT5100-15-A-H-d5
EAU09
AT5100
10
5.0
S45C
SPCC
Electroless nickel platin...
23.87
22.65
0
28.0
17.8
11.6
16.5
0
0
EAU11-AT5150-15-A-H-d5
EAU11
AT5150
15
5.0
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Natural anodizing
23.87
22.65
0
28.0
17.8
16.5
21.5
0
0
EAU12-AT5150-15-A-H-d5
EAU12
AT5150
15
5.0
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Black anodizing
23.87
22.65
0
28.0
17.8
16.5
21.5
0
0
EAU13-AT5150-15-A-H-d5
EAU13
AT5150
15
5.0
Aluminum alloy
Aluminum alloy
Electroless nickel platin...
23.87
22.65
0
28.0
17.8
16.5
21.5
0
0
EAU18-AT5150-15-A-H-d5
EAU18
AT5150
15
5.0
S45C
SPCC
Black
23.87
22.65
0
28.0
17.8
16.5
21.5
0
0
EAU19-AT5150-15-A-H-d5
EAU19
AT5150
15
5.0
S45C
SPCC
Electroless nickel platin...
23.87
22.65
0
28.0
17.8
16.5
21.5
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성