QAF31 43 - Roller ??¨¨ Polyurethane thickness selection ??¨¨ Bearing type ??¨¨ Straight cylindrical shape
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qaf31_43.prj},{NB=QAF33-D40-d8-L20-T5},{CODE=QAF33},{TYPE1=zhoucheng-zhizhu},{MAT1=SUS304},{MAT2=PU(Natural Color)},{MAT3=Steel},{HRD=xiaoshi A50},{D=40},{DD=8},{L=20},{T=5},{ZZEP=N/A},{ZZEQ=N/A},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
model
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Core material
ⁿ/ₐ
MAT2
Lining material
ⁿ/ₐ
MAT3
Bearing material
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DDHH
d1
[mm]
S
[mm]
ZZ
Suitable bearing
ⁿ/ₐ
QAF31-D40-d8-L20-T5
QAF31
With bearing type - strai...
SUS304
Polyurethane (natural col...
steel
Shore A90
19
14.8
6
698ZZ*2
QAF32-D40-d8-L20-T5
QAF32
With bearing type - strai...
SUS304
Polyurethane (natural col...
steel
Shore A70
19
14.8
6
698ZZ*2
QAF33-D40-d8-L20-T5
QAF33
With bearing type - strai...
SUS304
Polyurethane (natural col...
steel
Shore A50
19
14.8
6
698ZZ*2
QAF41-D40-d8-L20-T5
QAF41
With bearing type - strai...
A5052
Polyurethane (natural col...
steel
Shore A90
19
14.8
6
698ZZ*2
QAF42-D40-d8-L20-T5
QAF42
With bearing type - strai...
A5052
Polyurethane (natural col...
steel
Shore A70
19
14.8
6
698ZZ*2
QAF43-D40-d8-L20-T5
QAF43
With bearing type - strai...
A5052
Polyurethane (natural col...
steel
Shore A50
19
14.8
6
698ZZ*2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성