VLS01 12 80 - Sprocket idler ???¡ì?¡ì center bearing type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F7-Sprocket / Chains
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f7/vls01_12_80.prj},{NB=VLS01-80-9-d15},{CODE=VLS01},{TYPE=zhongxinzhouchengxing danzhoucheng},{MAT=S45C},{HEA=chidinggaopin},{SUR=fahei},{MAT1=gang},{XL=80(16A)},{CS=9},{DD=15},{T=14.6},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Body material
ⁿ/ₐ
HEA
Bulk heat treatment
ⁿ/ₐ
SUR
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT1
Bearing material
ⁿ/ₐ
XL
series
ⁿ/ₐ
A
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DP
Dp indexing circle diameter
[mm]
DO
Do OD
[mm]
XH
Bearing Type
ⁿ/ₐ
B
[mm]
CR
Cr (dynamic rated load) kN
ⁿ/ₐ
VLS01-80-9-d15
VLS01
Center bearing type / sin...
S45C
Tip high frequency
Black
steel
80(16A)
28
17
44
14.6
74.27
85
6202ZZ
11
7.65
VLS11-80-9-d15
VLS11
Center bearing type / sin...
stainless steel
-
-
stainless steel
80(16A)
28
17
44
14.6
74.27
85
6202ZZ
11
6.5
VLS12-80-9-d15
VLS12
Center bearing type / dou...
S45C
Tip high frequency
Black
steel
80(16A)
28
17
44
14.6
74.27
85
6202ZZ
11
7.65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성