VSW01 VSW02 - Chain guides with C-channel steel
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F7-Sprocket / Chains
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f7/vsw01_02.prj},{NB=VSW01-60-L450},{CODE=VSW01},{TYPR=WuKongTu},{HGMAT=jyx},{CMAT=gang (Chromate Gloss Treatment)},{GUIGE=60},{L=450},{PPATH=vsw01_02/assem/asemtpl.prj},{ZL=1.12},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPR
Type
ⁿ/ₐ
HGMAT
Slide material
ⁿ/ₐ
CMAT
C type channel steel
ⁿ/ₐ
GUIGE
specification
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
TT
t
[mm]
ZL
Weight (Kg/m)
ⁿ/ₐ
VSW01-35-L450
VSW01
With C-channel steel type...
Ultra high molecular weig...
Steel (chromate gloss tre...
35
4.4
2.3
20
17
14.0
17.0
10.0
10.0
1.5
0.67
VSW01-40-L450
VSW01
With C-channel steel type...
Ultra high molecular weig...
Steel (chromate gloss tre...
40
7.4
2.4
20
17
14.0
17.0
10.0
10.0
1.5
0.69
VSW01-50-L450
VSW01
With C-channel steel type...
Ultra high molecular weig...
Steel (chromate gloss tre...
50
8.8
2.8
20
17
14.0
17.0
10.0
10.0
1.5
0.69
VSW01-60-L450
VSW01
With C-channel steel type...
Ultra high molecular weig...
Steel (chromate gloss tre...
60
11.8
3.5
28
20
14.0
24.0
14.0
12.0
2.0
1.12
VSW02-35-L450
VSW02
With C-channel steel type...
Ultra high molecular weig...
stainless steel
35
4.4
2.3
20
17
14.0
17.0
10.0
10.0
1.5
0.67
VSW02-40-L450
VSW02
With C-channel steel type...
Ultra high molecular weig...
stainless steel
40
7.4
2.4
20
17
14.0
17.0
10.0
10.0
1.5
0.69
VSW02-50-L450
VSW02
With C-channel steel type...
Ultra high molecular weig...
stainless steel
50
8.8
2.8
20
17
14.0
17.0
10.0
10.0
1.5
0.69
VSW02-60-L450
VSW02
With C-channel steel type...
Ultra high molecular weig...
stainless steel
60
11.8
3.5
28
20
14.0
24.0
14.0
12.0
2.0
1.12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성